norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:O imã de fixação é conectado ao estabilizador e pode ser posicionado em qualquer posição, favorecendo o posicionamento flexível na mesa de trabalho.Indicação:A adesão máxima com ímã para estabilizador para o suporte de peças de usinagem tamanho de sistema 25, 02403-25161064 é alcançada a partir de 8 mm de espessura do material.
A adesão máxima com ímã para estabilizador para o suporte de peças de usinagem tamanho de sistema 50, 02403-50205087 é alcançada a partir de 15 mm de espessura do material.
Não deve ser usado como uma ferramenta de elevação.

As esferas de fixação podem ser substituídas entre os dois tamanhos de sistema com a placa adaptadora correspondente.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 02403 Imã para o estabilizador de peças de usinagem 165 kB

Desenhos

Imã para o estabilizador de peças de usinagem

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoBHH1H2L

L1L2Força de
aderência
N
Peso
kg
CADAces.PreçoEncomendar
02403-251610642564601021331611229214703.73670,45 €
02403-5020508750877813418120516214519608.6864,80 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83