norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Com a regulagem de precisão, as distâncias entre a peça de trabalho e a mesa de suporte podem ser ajustadas de forma exata. Se necessário, o estabilizador para o suporte de peças de usinagem pode ser ajustado com pré-tensão sob tração ou pressão por meio da regulagem de precisão.Material:Aço.Versão:Peças de adaptador oxidadas em cor preta.
Meias conchas nitretadas.
Indicação:Apenas a regulagem de precisão 02402-25120150 é necessária para o estabilizador para o suporte de peças de usinagem tamanho de sistema 25.

Para o uso da regulagem de precisão no estabilizador para o suporte de peças de usinagem tamanho de sistema 50, é necessária a regulagem de precisão 02402-25120150, bem como o adaptador 02402-50 (o artigo consiste de 2 peças de adaptador e um pino roscado) nas respectivas extremidades.
Indicação de desenho:
1) Parafuso de cabeça cilíndrica DIN EN ISO 4762, M10
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 02402 Regulagem de precisão para estabilizador de peças de usinagem 234 kB

Desenhos

Regulagem de precisão para estabilizador de peças de usinagem

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDenominaçãoTamanhoBD

D1D2HL
mín.
L
máx.
LL1L2SWCADAces.PreçoEncomendar
02402-25120150Ajuste De Precisão254425M16x1,5946120150-16-21 473,80 €
02402-50Adaptador50-39,7M16x1,5M27x2---38343536 257,20 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83