norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço cementado 1.7131.Versão:brunidas.
cementadas e polidas.
Indicação:As barras de fixação servem para a fixação de elementos e dispositivos sobre a ranhura em T.
A montagem flexível das barras na mesa coordenada ou sobre um elemento básico é assegurada pela distância correspondente entre os furos.
É possível efetuar a montagem diagonal por meio da combinação do furo de fixação e o furo oblongo.
Acessórios:Parafusos cilíndricos de acordo com a norma DIN 912
porcas para ranhuras em T de acordo com a norma DIN 508
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 02395-05 Barras de fixação para elementos e dispositivos 138 kB

Desenhos

Barras de fixação para elementos e dispositivos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoBN=Largura
da ranhura
BD

HLL1L2L3G
para parafuso
de cabeça cilíndrica
CADAces.PreçoEncomendar
02395-05-14149144813,55014963100-M12 190,93 €
02395-05-14199144813,55019963100150M12 204,67 €
02395-05-18149185817,56014963100-M16 210,16 €
02395-05-18199185817,56019963100150M16 232,15 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83