|
|
02392Cilindros de apoio |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça temperada e brunida. Superfície de apoio retificada.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | A | B | C Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 | D | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
02392-08016 | 16 | 25 | M8 | 7 |  | | 22,68 € | | 02392-08020 | 20 | 25 | M8 | 7 |  | | 23,40 € | | 02392-08025 | 25 | 25 | M8 | 7 |  | | 23,87 € | | 02392-08032 | 32 | 25 | M8 | 7 |  | | 25,27 € | | 02392-08040 | 40 | 25 | M8 | 7 |  | | 26,78 € | | 02392-08050 | 50 | 25 | M8 | 7 |  | | 27,59 € | | 02392-10020 | 20 | 32 | M10 | 9 |  | | 26,55 € | | 02392-10025 | 25 | 32 | M10 | 9 |  | | 27,12 € | | 02392-10032 | 32 | 32 | M10 | 9 |  | | 28,09 € | | 02392-10040 | 40 | 32 | M10 | 9 |  | | 29,74 € | | 02392-10050 | 50 | 32 | M10 | 9 |  | | 34,67 € | | 02392-10063 | 63 | 32 | M10 | 9 |  | | 36,80 € | | 02392-12020 | 20 | 40 | M12 | 7 |  | | 27,28 € | | 02392-12025 | 25 | 40 | M12 | 12 |  | | 27,68 € | | 02392-12032 | 32 | 40 | M12 | 12 |  | | 27,68 € | | 02392-12040 | 40 | 40 | M12 | 12 |  | | 29,66 € | | 02392-12050 | 50 | 40 | M12 | 12 |  | | 32,12 € | | 02392-12063 | 63 | 40 | M12 | 12 |  | | 35,81 € | | 02392-12080 | 80 | 40 | M12 | 22 |  | | 46,70 € | | 02392-12100 | 100 | 40 | M12 | 22 |  | | 50,83 € | | 02392-16025 | 25 | 50 | M16 | 8 |  | | 38,33 € | | 02392-16032 | 32 | 50 | M16 | 15 |  | | 39,86 € | | 02392-16040 | 40 | 50 | M16 | 15 |  | | 42,47 € | | 02392-16050 | 50 | 50 | M16 | 15 |  | | 45,15 € | | 02392-16063 | 63 | 50 | M16 | 15 |  | | 49,63 € | | 02392-16080 | 80 | 50 | M16 | 35 |  | | 56,19 € | | 02392-16100 | 100 | 50 | M16 | 35 |  | | 64,77 € | | 02392-16125 | 125 | 50 | M16 | 35 |  | | 75,26 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|