|
|
02392-05Blocos de apoio |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça temperada e brunida. Superfície de apoio retificada.Indicação:Blocos de apoio evitam que as peças de trabalho curvem-se durante a fixação ou a usinagem. A perfuração roscada serve para a fixação de elementos dispositivos entre as perfurações em intervalos. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | A | B Furo passante para parafuso DIN 912 | C | D | E | F | G | H | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
02392-05-36012020 | 20 | M12 | M12 | 7 | 20 | 50 | 50 | 100 |  | | 116,83 € | | 02392-05-36012025 | 25 | M12 | M12 | 12 | 25 | 50 | 50 | 100 |  | | 119,15 € | | 02392-05-36012032 | 32 | M12 | M12 | 19 | 32 | 50 | 50 | 100 |  | | 123,19 € | | 02392-05-36012040 | 40 | M12 | M12 | 27 | 40 | 50 | 50 | 100 |  | | 128,29 € | | 02392-05-36012050 | 50 | M12 | M12 | 37 | 35 | 50 | 50 | 100 |  | | 152,74 € | | 02392-05-36012063 | 63 | M12 | M12 | 37 | 35 | 50 | 50 | 100 |  | | 161,89 € | | 02392-05-36012080 | 80 | M12 | M12 | 37 | 35 | 50 | 50 | 100 |  | | 194,47 € | | 02392-05-36012100 | 100 | M12 | M12 | 37 | 35 | 50 | 50 | 100 |  | | 223,96 € | | 02392-05-36012125 | 125 | M12 | M12 | 37 | 35 | 50 | 50 | 100 |  | | 256,84 € | | 02392-05-36016025 | 25 | M16 | M16 | 8 | 25 | 50 | 50 | 100 |  | | 121,14 € | | 02392-05-36016032 | 32 | M16 | M16 | 15 | 32 | 50 | 50 | 100 |  | | 127,26 € | | 02392-05-36016040 | 40 | M16 | M16 | 23 | 40 | 50 | 50 | 100 |  | | 130,32 € | | 02392-05-36016050 | 50 | M16 | M16 | 33 | 35 | 50 | 50 | 100 |  | | 154,77 € | | 02392-05-36016063 | 63 | M16 | M16 | 46 | 35 | 50 | 50 | 100 |  | | 164,96 € | | 02392-05-36016080 | 80 | M16 | M16 | 46 | 35 | 50 | 50 | 100 |  | | 194,47 € | | 02392-05-36016100 | 100 | M16 | M16 | 46 | 35 | 50 | 50 | 100 |  | | 220,92 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|