|
|
02389Cilindro de altura ajustável em aço para suportes |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça brunida.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | A | B | C | D | E | F | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
02389-08032 | 32 | 44 | 13 | 16 | M8 | 20 |  | | 18,64 € | | 02389-08040 | 40 | 52 | 13 | 16 | M8 | 20 |  | | 18,64 € | | 02389-08050 | 50 | 62 | 13 | 16 | M8 | 20 |  | | 19,83 € | | 02389-08065 | 65 | 77 | 13 | 16 | M8 | 20 |  | | 19,83 € | | 02389-08080 | 80 | 92 | 13 | 16 | M8 | 20 |  | | 21,36 € | | 02389-08100 | 100 | 112 | 13 | 16 | M8 | 20 |  | | 21,36 € | | 02389-10040 | 40 | 54 | 17 | 20 | M10 | 25 |  | | 19,83 € | | 02389-10050 | 50 | 64 | 17 | 20 | M10 | 25 |  | | 19,83 € | | 02389-10065 | 65 | 79 | 17 | 20 | M10 | 25 |  | | 21,36 € | | 02389-10080 | 80 | 94 | 17 | 20 | M10 | 25 |  | | 22,86 € | | 02389-10100 | 100 | 114 | 17 | 20 | M10 | 25 |  | | 25,92 € | | 02389-12050 | 50 | 69 | 22 | 24 | M12 | 30 |  | | 19,83 € | | 02389-12065 | 65 | 84 | 22 | 24 | M12 | 30 |  | | 21,36 € | | 02389-12080 | 80 | 99 | 22 | 24 | M12 | 30 |  | | 22,86 € | | 02389-12100 | 100 | 119 | 22 | 24 | M12 | 30 |  | | 27,42 € | | 02389-12125 | 125 | 144 | 22 | 24 | M12 | 30 |  | | 28,99 € | | 02389-12160 | 160 | 179 | 22 | 24 | M12 | 30 |  | | 32,17 € | | 02389-16050 | 50 | 74 | 27 | 32 | M16 | 32 |  | | 32,17 € | | 02389-16065 | 65 | 89 | 27 | 32 | M16 | 40 |  | | 25,93 € | | 02389-16080 | 80 | 104 | 27 | 32 | M16 | 40 |  | | 30,51 € | | 02389-16100 | 100 | 124 | 27 | 32 | M16 | 40 |  | | 33,76 € | | 02389-16125 | 125 | 149 | 27 | 32 | M16 | 40 |  | | 35,02 € | | 02389-16160 | 160 | 184 | 27 | 32 | M16 | 40 |  | | 39,76 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|