norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Elementos de apoio reduzem vibrações da peça em processos de usinagem em máquinas.
Todas as peças móveis estão vedadas contra a entrada de líquidos de refrigeração, poeiras e cavacos.
Material:Aço temperado.Versão:Corpo básico com acabamento brunido. Pino de pressão temperado e brunido.Indicação:Modo de operação:Acionamento por chave de impacto com torque ajustável ou manualmente com uma chave inglesa.
No caso de atuação automatizada, por exemplo, por chaves de impacto com torque ajustável, um máximo de 50% do torque máximo de aperto especificado ou da força máxima de aperto especificada pode ser usado para abertura e aperto.
Vantagens:- Automatizável
- Altas forças de aperto
- Fixação rápida
Acessórios:Dispositivos de apoio com esfera auto-alinhante 02000.
Pés de posicionamento 02040.
Pés de posicionamento 022041.
Pinos de apoio 02153.
Fornecimento02334-10-05012: 2x pinos de posicionamento Ø 6 (h7) x 20, tampa-furos para furos roscados.

02334-10-10016: 2x pinos de posicionamento Ø 8 (h7) x 25, tampa-furos para furos roscados.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 02334-10_Datasheet_32342_Elemento_de_apoio_automatiz_vel--pt 205 kB

Desenhos

Elemento de apoio automatizável
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83