|
|
02360Elementos de apoio de aço com orifício oblongo |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:cementado, brunido e retificado.Indicação:O elemento de apoio serve para auxiliar tarefas de fresagem, furação, aplainamento e retífica, com o objetivo de evitar vibrações ou desvios da peça de trabalho.Indicação de desenho:Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | C | D | D1 | D2 | D3 | E | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | F kN | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
02360-006 | 4 | 10 | M6 | 8,2 | 16,2 | 20 | 19 | 19,5 | 7 | 9 | 92 | 25,5 | 39 | 20 | 6 | 3 |  | | 413,40 € | | 02360-010 | 6 | 16 | M10 | 12,5 | 24,4 | 30 | 30 | 31 | 10 | 10 | 149 | 44 | 61 | 32 | 11 | 15 |  | | 462,20 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|