norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado 1.1181.Versão:peça brunida.Indicação de desenho:
1) Furo de centragem para o artigo 02210
2) Furo roscado para os itens: 02000-110, 02000-310, 02000-910, 02030-10, 02030-101
3) Força de mola 0.8 - 2.1 N
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 02330 Elementos de apoio cilíndricos 234 kB

Desenhos

Elementos de apoio cilíndricos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

F
máx. N
CADAces.PreçoEncomendar
02330-0204000  261,61 €
02330-0404000 261,61 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83