norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Corpo da peça de aço temperado, esfera de aço 1.3505 para rolamento.Versão:Corpo da peça brunido, endurecido por esferas (50 - 55 HRC).Indicação:Os dispositivos de apoio com esfera autoalinhante podem ser utilizados como batentes, suportes e posicionadores na construção de dispositivos. É possível incorporá-los adicionalmente em elementos de fixação já existentes, veja por exemplo, elemento de fixação “arness”.

Esfera protegida contra torção.
Indicação de desenho:
Forma C: com rosca macho, esfera plana, com face lisa
Forma F: com rosca macho, esfera plana, com face recartilhada
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 02080 Apoios de esfera auto-alinhante com ângulo de inclinação 12° 187 kB

Desenhos (visão geral)

Apoios de esfera auto-alinhante com ângulo de inclinação 12°

Apoios com esfera auto-alinhante, ângulo de inclinação 12°, forma C, com rosca macho, esfera plana e face lisa

mais informações

Desenhos

Apoios com esfera auto-alinhante, ângulo de inclinação 12°, forma C, com rosca macho, esfera plana e face lisa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaBD2D3HESWEsfera øCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
02080-106C7M66,71314,5131010 23,82 €
02080-108C8M86,71314,5131010 29,43 €
02080-110C10M10101821,9191625 33,25 €
02080-112C12M12101821,9191625 33,25 €
02080-116C16M16202733302490 45,53 €
02080-120C20M20202733302490 59,32 €

Apoios com esfera auto-alinhante, ângulo de inclinação 12°, forma F, com rosca macho, esfera plana, com face recartilhada

mais informações

Desenhos

Apoios com esfera auto-alinhante, ângulo de inclinação 12°, forma F, com rosca macho, esfera plana, com face recartilhada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaBD2D3HESWEsfera øCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
02080-306F7M66,71314,5131010 29,79 €
02080-308F8M86,71314,5131010 30,23 €
02080-310F10M10101821,9191625 43,13 €
02080-312F12M12101821,9191625 43,13 €
02080-316F16M16202733302490 52,37 €
02080-320F20M20202733302490 59,32 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83