norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Corpo: aço.
Esfera: aço resistente à ferrugem e aos ácidos.
Forma M com elemento de encaixe de metal duro.
Versão:Corpo da peça brunido, esfera com superfície sem tratamento.Indicação:Os dispositivos de apoio com esfera autoalinhante são utilizados para apoiar e fixar peças de trabalho, tanto usinadas como não usinadas. Além disso, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas.
Patenteado.
Elementos como pinos roscados ou prisioneiros podem ser colados ou aparafusados na rosca D2. Assim, é possível obter de forma simples uma versão com rosca macho.

Esfera protegida contra torcão.
Vantagens:- O dispositivo de apoio com esfera autoalinhante é giratório.
- Capacidade de absorção de grande força para suporte de carga.
- Um O-Ring embutido evita a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um funcionamento seguro.
Indicação de desenho:
Forma C: esfera plana e lisa
Forma M: esfera plana e com face recartilhada de metal duro
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 02001 Apoios de esfera auto-alinhante com ângulos de inclinação 14° e 20° 221 kB

Desenhos (visão geral)

Apoios de esfera auto-alinhante com ângulos de inclinação 14° e 20°

Apoios com esfera auto-alinhante, ângulos de inclinação 14° e 20°, forma C, esfera plana e com face lisa

mais informações

Desenhos

Apoios com esfera auto-alinhante, ângulos de inclinação 14° e 20°, forma C, esfera plana e com face lisa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaαD1D2D3HH2TESWEsfera øCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
02001-1061C14°12M6717,512,5619,6171014 57,48 €
02001-106C14°16M6717,5-619,6171014 57,58 €
02001-108C20°22M81126-927,7241634 57,58 €
02001-1101C20°18M10112620927,7241634 76,16 €
02001-110C20°22M101126-927,7241634 76,23 €
02001-112C20°22M121126-927,7241634 76,23 €
02001-1161C20°26M161840301541,6362590 105,13 €
02001-116C20°34M161840-1541,6362590 104,82 €
02001-120C20°34M201840-1541,6362590 104,82 €

Apoios de esfera auto-alinhante, ângulos de inclinação 14° e 20°, forma M, esfera plana, com face recartilhada em metal duro

mais informações

Desenhos

Apoios de esfera auto-alinhante, ângulos de inclinação 14° e 20°, forma M, esfera plana, com face recartilhada em metal duro

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaαD1D2D3D4HH1H2ETEsfera øSWCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
02001-9061M14°12M67517,50,612,519,66101714 77,97 €
02001-906M14°16M67517,50,6-19,66101714 77,83 €
02001-908M20°22M8117,5260,8-27,79162434 77,83 €
02001-9101M20°18M10117,5260,82027,79162434 100,56 €
02001-910M20°22M10117,5260,8-27,79162434 100,11 €
02001-912M20°22M12117,5260,8-27,79162434 100,11 €
02001-9161M20°26M161813400,93041,615253690 129,81 €
02001-916M20°34M161813400,9-41,615253690 129,78 €
02001-920M20°34M201813400,9-41,615253690 129,78 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83