norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Corpo: aço temperado.
Esfera:
Formas C, F de aço ferramenta.
Forma K de POM (Poliacetal).
Forma O de aço inoxidável com superfície de diamante.
Forma P de aço inoxidável com superfície de poliuretano.
Versão:Corpo: temperado e brunido.
Esfera:
Formas C, F endurecidas, brunidas.
Forma K possui esfera de POM (Poliacetal), cor branca.
Forma O possui superfície comparável à granulação 100.
Forma P de poliuretano com dureza 60° Shore.
Indicação:Os apoios auto-alinhantes são utilizados para apoiar e fixar peças de trabalho, tanto usinadas como não usinadas. Além disso, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas.

Esfera protegida contra torção.

Forma O: A superfície abrasiva de diamante foi fundida na esfera de forma fixa. Ela é ideal para suportar aplicações em superfícies escorregadias ou lisas com uma pressão de fixação mínima. Nestes casos, as partículas de diamante transferem altas forças de retenção em uma área muito pequena e com comprometimento mínimo da superfície. A superfície de diamante oferece uma resistência excepcional ao desgaste.

Forma P: A superfície de poliuretano foi unida à esfera de forma fixa por vulcanização. Não se desprende e nem perde a cor. Oferece proteção ideal contra danos em superfícies sensíveis. A superfície com aspecto perolado permite altas forcas de retenção e saída de ar, de modo que não ocorra nenhum efeito de vácuo entre a superfície de contato e os apoios auto-alinhantes.
Vantagens:Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um movimento uniforme.
Indicação de desenho:
Forma C: esfera de aço plana com face lisa
Forma F: esfera de aço plana com face recartilhada
Forma K: esfera de POM (Poliacetal) com face lisa
Forma O: esfera de aço inoxidável com superfície de diamante
Forma P: esfera de aço inoxidável com superfície em poliuretano
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 02006 Apoios de esfera auto-alinhante reguláveis com O-Ring 242 kB

Desenhos (visão geral)

Apoios de esfera auto-alinhante reguláveis com O-Ring

Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring, forma C, esfera de aço plana e com face lisa

mais informações

Desenhos

Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring, forma C, esfera de aço plana e com face lisa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaBD2D3HH1ESWEsfera øCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
02006-106X012C12M669,51,511,51079 46,85 €
02006-106X025C25M669,51,511,51079 43,50 €
02006-106X040C40M669,51,511,51079 44,03 €
02006-108X012C12M88,5131,515131015 51,96 €
02006-108X025C25M88,5131,515131015 52,47 €
02006-108X040C40M88,5131,515131015 53,20 €

Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring, forma F, esfera de aço plana e com face recartilhada

mais informações

Desenhos

Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring, forma F, esfera de aço plana e com face recartilhada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaBD2D3HH1ESWEsfera øCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
02006-306X012F12M669,51,511,51079 49,67 €
02006-306X025F25M669,51,511,51079 50,38 €
02006-306X040F40M669,51,511,51079 50,90 €
02006-308X012F12M88,5131,515131015 55,12 €
02006-308X025F25M88,5131,515131015 55,81 €
02006-308X040F40M88,5131,515131015 56,71 €

Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring, forma K, com esfera de POM (Poliacetal) plana e com face lisa

mais informações

Desenhos

Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring, forma K, com esfera de POM (Poliacetal) plana e com face lisa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaBD2D3HH1ESWEsfera øCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
02006-706X012K12M669,51,511,51072 45,43 €
02006-706X025K25M669,51,511,51072 45,95 €
02006-706X040K40M669,51,511,51072 46,85 €
02006-708X012K12M88,5131,51513104 50,58 €
02006-708X025K25M88,5131,51513104 51,27 €
02006-708X040K40M88,5131,51513104 51,96 €

Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring, forma O, esfera de aço inoxidável com superfície de diamante

mais informações

Desenhos

Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring, forma O, esfera de aço inoxidável com superfície de diamante

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring, forma P, esfera de aço inoxidável com superfície de poliuretano

mais informações

Desenhos

Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring, forma P, esfera de aço inoxidável com superfície de poliuretano

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

BD2D3HH1ESWSW1WEsfera øCADAces.PreçoEncomendar
02006-606X012P12M61012411,510-287 48,17 €
02006-606X025P25M61012411,510-287 48,92 €
02006-606X040P40M61012411,510-287 49,31 €
02006-608X012P12M81316,551513-2810 53,06 €
02006-608X025P25M81316,551513-2810 53,69 €
02006-608X040P40M81316,551513-2810 54,42 €
02006-610X015P15M101618519,61732813 61,74 €
02006-610X030P30M101618519,61732813 62,66 €
02006-610X050P50M101618519,61732813 63,64 €
02006-612X020P20M122121621,91952415 67,56 €
02006-612X040P40M122121621,91952415 68,55 €
02006-612X060P60M122121621,91952415 69,01 €
02006-616X025P25M162325627,72462420 77,23 €
02006-616X050P50M162325627,72462420 78,09 €
02006-616X080P80M162325627,72462420 79,53 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83