norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Corpo: aço temperado.
Esfera:
Formas C, F de aço ferramenta.
Forma K de POM (Poliacetal).
Forma O de aço inoxidável com superfície de diamante.
Forma P de aço inoxidável com superfície de poliuretano.
Versão:Corpo: temperado e brunido.
Esfera:
Formas C, F endurecidas, brunidas.
Forma K possui esfera de POM (Poliacetal), cor branca.
Forma O possui superfície comparável à granulação 100.
Forma P de poliuretano com dureza 60° Shore.
Indicação:Os apoios auto-alinhantes são utilizados para apoiar e fixar peças de trabalho, tanto usinadas como não usinadas. Além disso, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas.

Esfera protegida contra torção.

Forma O: A superfície abrasiva de diamante foi fundida na esfera de forma fixa. Ela é ideal para suportar aplicações em superfícies escorregadias ou lisas com uma pressão de fixação mínima. Nestes casos, as partículas de diamante transferem altas forças de retenção em uma área muito pequena e com comprometimento mínimo da superfície. A superfície de diamante oferece uma resistência excepcional ao desgaste.

Forma P: A superfície de poliuretano foi unida à esfera de forma fixa por vulcanização. Não se desprende e nem perde a cor. Oferece proteção ideal contra danos em superfícies sensíveis. A superfície com aspecto perolado permite altas forcas de retenção e saída de ar, de modo que não ocorra nenhum efeito de vácuo entre a superfície de contato e os apoios auto-alinhantes.
Vantagens:Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um movimento uniforme.
O sextavado interno facilita a regulagem e posicionamento nos furos passantes.
Indicação de desenho:
Forma C: esfera de aço plana com face lisa
Forma F: esfera de aço plana com face recartilhada
Forma K: esfera de POM (Poliacetal) com face lisa
Forma O: esfera de aço inoxidável com superfície de diamante
Forma P: esfera de aço inoxidável com superfície em poliuretano
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 02008 Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis com O-Ring e sextavado interno 219 kB

Desenhos (visão geral)

Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis com O-Ring e sextavado interno

Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring e sextavado interno, forma C, esfera de aço plana e com face lisa

mais informações

Desenhos

Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring e sextavado interno, forma C, esfera de aço plana e com face lisa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaBD2D3H1SW1Esfera øCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
02008-112X025C25M1261,56715 42,41 €
02008-112X035C35M1261,56715 42,78 €
02008-112X050C50M1261,56715 43,33 €
02008-116X025C25M168,51,581023 46,31 €
02008-116X035C35M168,51,581023 46,66 €
02008-116X050C50M168,51,581023 47,56 €

Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring e sextavado interno, forma F, esfera de aço plana e com face recartilhada

mais informações

Desenhos

Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring e sextavado interno, forma F, esfera de aço plana e com face recartilhada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaBD2D3H1SW1Esfera øCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
02008-312X025F25M1261,56715 44,39 €
02008-312X035F35M1261,56715 45,08 €
02008-312X050F50M1261,56715 45,62 €
02008-316X025F25M168,51,581023 48,97 €
02008-316X035F35M168,51,581023 49,31 €
02008-316X050F50M168,51,581023 50,16 €

Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring e sextavado interno, forma K, esfera de POM (Poliacetal) plana e com face lisa

mais informações

Desenhos

Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring e sextavado interno, forma K, esfera de POM (Poliacetal) plana e com face lisa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaBD2D3H1SW1Esfera øCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
02008-712X025K25M1261,5672 41,04 €
02008-712X035K35M1261,5672 41,38 €
02008-712X050K50M1261,5672 41,92 €
02008-716X025K25M168,51,58104 44,39 €
02008-716X035K35M168,51,58104 44,90 €
02008-716X050K50M168,51,58104 45,62 €

Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring e sextavado interno, forma O, esfera de aço inoxidável com superfície de diamante

mais informações

Desenhos

Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring e sextavado interno, forma O, esfera de aço inoxidável com superfície de diamante

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaBD2D3H1SW1DKCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
02008-510X026O25M1061,555- 41,46 €
02008-510X036O35M1061,555- 41,91 €
02008-510X051O50M1061,555- 42,50 €
02008-512X027O25M12826715,4 46,09 €
02008-512X037O35M12826715,4 46,56 €
02008-512X052O50M12826715,4 47,22 €
02008-516X028O25M1611381023,3 49,09 €
02008-516X038O35M1611381023,3 49,46 €
02008-516X053O50M1611381023,3 51,11 €
02008-520X033O30M20143101337,7 56,25 €
02008-520X053O50M20143101337,7 57,20 €
02008-520X073O70M20143101337,7 61,23 €

Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring e sextavado interno, forma P, esfera de aço inoxidável com superfície de poliuretano

mais informações

Desenhos

Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring e sextavado interno, forma P, esfera de aço inoxidável com superfície de poliuretano

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Forma

BD2D3H1SW1CADAces.PreçoEncomendar
02008-610X028P25M1083,55 40,23 €
02008-610X038P35M1083,55 40,69 €
02008-610X053P50M1083,55 41,26 €
02008-612X029P25M121046 44,90 €
02008-612X039P35M121046 45,39 €
02008-612X054P50M121046 46,08 €
02008-616X030P25M161358 46,94 €
02008-616X040P35M161358 47,33 €
02008-616X055P50M161358 48,98 €
02008-620X035P30M2016510 53,91 €
02008-620X055P50M2016510 54,87 €
02008-620X075P70M2016510 58,88 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83