norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Corpo: aço temperado.
Esfera:
Forma C, F de aço ferramenta.
Forma K de POM (Poliacetal).
Forma O de aço inoxidável com superfície de diamante.
Forma P de aço inoxidável com superfície de poliuretano.
Versão:Corpo: temperado e brunido.
Esfera:
Formas C, F endurecidas, brunidas.
Forma K possui esfera de POM (Poliacetal), cor branca.
Forma O possui superfície comparável à granulação 100.
Forma P de poliuretano com dureza 60° Shore.
Indicação:Os dispositivos de apoio com esfera autoalinhante são utilizados para apoiar e fixar peças de trabalho, tanto usinadas como não usinadas.
Além disso, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas.

Esfera protegida contra torção.

Forma O: A superfície abrasiva de diamante foi fundida na esfera de forma fixa. Ideal para suportar aplicações em superfícies escorregadias ou lisas com uma pressão de fixação mínima. Nestes casos, as partículas de diamante transferem altas forças de retenção em uma área muito pequena e com comprometimento mínimo da superfiície. A superfície de diamante oferece uma resistência excepcional ao desgaste.

Forma P: A superfície de poliuretano foi unida à esfera de forma fixa por vulcanização. Não se desprende e nem perde a cor. Oferece proteção ideal contra danos em superfícies sensíveis. A superfície com aspecto perolado permite altas forças de retenção e saída de ar, de modo que não ocorra nenhum efeito de vácuo entre a superfície de contato e os apoios auto-alinhantes.
Vantagens:Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um movimento uniforme.
Indicação de desenho:
Forma C: esfera de aço plana com face lisa
Forma F: esfera de aço plana com face recartilhada
Forma K: esfera de POM (Poliacetal) com face lisa
Forma O: esfera de aço inoxidável com superfície de diamante
Forma P: esfera de aço inoxidável com superfície em poliuretano
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 02002 Apoios de esfera auto-alinhante com O-Ring 166 kB

Desenhos (visão geral)

Apoios de esfera auto-alinhante com O-Ring

Apoios de esfera auto-alinhante com O-Ring, forma C, esfera de aço plana e com face lisa

mais informações

Desenhos

Apoios de esfera auto-alinhante com O-Ring, forma C, esfera de aço plana e com face lisa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD1D2D3HH1TEsfera øCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
02002-104X012C10M46121,54,5712 38,41 €
02002-104X025C10M46251,512712 39,81 €
02002-105X016C13M58,5161,551020 42,65 €
02002-105X025C13M58,5251,5121020 44,03 €

Apoios de esfera auto-alinhante com O-Ring, forma F, esfera de aço plana e com face recartilhada

mais informações

Desenhos

Apoios de esfera auto-alinhante com O-Ring, forma F, esfera de aço plana e com face recartilhada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD1D2D3HH1TEsfera øCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
02002-304X012F10M46121,54,5712 41,22 €
02002-304X025F10M46251,512712 43,50 €
02002-305X016F13M58,5161,551020 45,79 €
02002-305X025F13M58,5251,5121020 47,02 €

Apoios de esfera auto-alinhante com O-Ring, forma K, com esfera de POM (Poliacetal) plana e face lisa

mais informações

Desenhos

Apoios de esfera auto-alinhante com O-Ring, forma K, com esfera de POM (Poliacetal) plana e face lisa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD1D2D3HH1TEsfera øCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
02002-704X012K10M46121,54,572 36,98 €
02002-704X025K10M46251,51272 38,05 €
02002-705X016K13M58,5161,55104 41,22 €
02002-705X025K13M58,5251,512104 42,41 €

Apoios de esfera auto-alinhante com O-Ring, forma O, esfera de aço inoxidável com superfície de diamante

mais informações

Desenhos

Apoios de esfera auto-alinhante com O-Ring, forma O, esfera de aço inoxidável com superfície de diamante

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD1D2D3HH1TWEsfera øCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
02002-504X012O10M4812,523,528711,5 42,88 €
02002-504X025O10M4825,52928711,5 45,20 €
02002-505X017O13M51117,536,5281019,8 46,06 €
02002-505X026O13M51126,539281019,8 47,22 €
02002-506X021O17M6142137,5281327,4 49,78 €
02002-508X024O19M8192448,5241538,6 57,39 €
02002-510X028O24M10212849242058,3 63,08 €

Apoios de esfera auto-alinhante com O-Ring, forma P, esfera de aço inoxidável com superfície de poliuretano

mais informações

Desenhos

Apoios de esfera auto-alinhante com O-Ring, forma P, esfera de aço inoxidável com superfície de poliuretano

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

D1D2D3HH1WTEsfera øCADAces.PreçoEncomendar
02002-604X014P10M41014,54283,57 41,69 €
02002-604X027P10M41027,542897 44,02 €
02002-605X019P13M51319,55286,510 43,91 €
02002-605X028P13M51328,5528910 45,13 €
02002-606X023P17M616235287,513 47,50 €
02002-608X026P19M821266248,515 54,19 €
02002-610X030P24M102330624920 62,96 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Brasilien
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83