norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Obudowa z aluminium.
Wrzeciono pomiarowe ze stali nierdzewnej.
Wersja:Wrzeciono pomiarowe hartowane i szlifowane.Wskazówka:Pole odczytu obracane o 280°
Zgodna z normą średnica osadzenia Ø 8h6
Wymienne końcówki stykowe
Gwint M2.5
Stopień ochrony IP42
Funkcje:– Przełączany system pomiarowy mm/inch
– PRESET

Wyłączalna elektronika.
6-miejscowy wyświetlacz LCD.
Bardzo duże cyfry.
Wysokość cyfr 8,5 mm.
Maks. prędkość przesuwania 1,5 m/s.
Interfejsy danych: Digimatic, Opto RS-232C, USB standard fabryczny.
Czas pracy na baterii ok. 2000 godz.
Bateria typ CR2032 zawarta w zakresie dostawy.
Wyposażenie:Bateria wymienna typu CR2032
Numer zamówienia 32510-20.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 32542 Cyfrowe czujniki zegarowe 204 kB

Rysunki

Cyfrowe czujniki zegarowe

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Wersja

Typ

ABRozpiętość
pomiarów
mm
Rozdzielczość
mm
Dokładność
mm
Precyzja
powtarzalna
ľm
Obciążenie
pomiarowe
N
CADOsp.CenaZamów
32542-01Czujnik zegarowyPreset78,453,4250,0010,0052 (±2s)0,6 - 1,10  632,64 €
32542-02Czujnik zegarowyPreset78,453,4250,010,0102 (±2s)0,6 - 1,10  541,72 €
32542-03Czujnik zegarowyPreset65,953,412,50,0010,0052 (±2s)0,7 - 0,95  623,55 €
32542-04Czujnik zegarowyPreset65,953,412,50,010,0102 (±2s)0,65 - 0,9  501,91 €
32542-012Czujnik zegarowy z certyfikatem kalibracjiPreset78,453,4250,0010,0052 (±2s)0,6 - 1,10  676,87 €
32542-022Czujnik zegarowy z certyfikatem kalibracjiPreset78,453,4250,010,0102 (±2s)0,6 - 1,10  577,75 €
32542-032Czujnik zegarowy z certyfikatem kalibracjiPreset65,953,412,50,0010,0052 (±2s)0,7 - 0,95  667,97 €
32542-042Czujnik zegarowy z certyfikatem kalibracjiPreset65,953,412,50,010,0102 (±2s)0,65 - 0,9  549,27 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00  
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Brazylia
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2025 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl