norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Przyrząd do pomiaru współśrodkowości do średnicy nieprzekraczającej 32 mm
32500

Przyrząd do pomiaru współśrodkowości do średnicy...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisWskazówka:Przyrząd kontrolny odpowiedni do pomiarów koncentryczności, uderzeń i prostokątności.
Dzięki wytrzymałemu wykonaniu tester koncentryczności nadaje się do stosowania zarówno w warsztacie, jak i w pomieszczeniu pomiarowym. Łatwe lokowanie elementów mechanizmu pomiarowego dzięki zdejmowanym rolkom dociskowym. Za pomocą sań o płynnym przesuwie i ruchomego statywu pomiarowego można dowolnie ustawiać czujnik zegarowy.

Za pomocą kozła oporowego można precyzyjnie i łatwo wyrównywać końcówkę oporową (dokładnie pośrodku elementu badanego), aby powierzchnie czołowe wytoczone nieprecyzyjnie ze względu na rowki podczas toczenia spowodowane wibracjami nie wpływały negatywnie na wynik pomiaru.

Elementy badane nie leżą na wale napędzanym, tylko na stałych pryzmach, a badany element jest napędzany bezpośrednio przez koło napędowe. Dzięki temu kwestia tolerancji bazowej podpory jest całkowicie eliminowana, ponieważ podpora jest zamocowana na stałe (tolerancja=0).

Czujnik zegarowy nie należy do zakresu dostawy.
Do miernika ruchu obrotowego można używać cyfrowych czujników zegarowych 32542.
Dane techniczne:Zakres kontroli od Ø 1 mm do Ø 32 mm.
Droga przesuwu sań maks. 100 mm.
Regulowana siła rolki dociskowej.
Zakres dostawyOgranicznik o regulowanej wysokości i głębokości, pryzma stała lub o regulowanej wysokości, mechaniczny napęd rolek, statyw pomiarowy, uchwyt czujnika zegarowego.Cechy szczególne:
RoHS

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

NazwaCADOsp.CenaZamów
32500-01Przyrząd Pomiarowy 3 284,40 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00  
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Brazylia
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2025 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl