norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał, wersja:Wytrzymała metalowa obudowa, chromowana.Wskazówka:Zgodna z normą średnica osadzenia Ø 8h6
Rozpiętość pomiarowa 10 mm
Podziałka 0,01 mm
Droga trzpienia pomiarowego 1 mm na każdy obrót dużej wskazówki
Ø obudowy 58 mm
Licznik obrotów
Znaczniki tolerancji
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 32540 Czujnik zegarowy DIN 878 117 kB

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Wersja

CADOsp.CenaZamów
32540-01Czujnik zegarowy 43,95 €
32540-012Czujnik zegarowy z certyfikatem kalibracji 68,75 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00  
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Brazylia
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2025 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl