norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Przyrząd do pomiaru współosiowości do średnicy nie przekraczającej 35 mm
32501

Przyrząd do pomiaru współosiowości do średnicy nie...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisWskazówka:Przyrząd do pomiaru koncentryczności, bicia i prostokątności.
Dzięki solidnej konstrukcji urządzenie do pomiaru współosiowości można stosować zarówno w warsztatach, jak i w pomieszczeniach pomiarowych. Łatwe umieszczanie mierzonych przedmiotów dzięki zdejmowanej rolce dociskowej. Za pomocą swobodnie poruszanych sanek można dowolnie pozycjonować czujnik zegarowy.
Dane techniczne:Zakres kontrolny od Ø 5 mm do Ø 35 mm.
Odstęp rolek pomiarowych min. 29 mm.
Droga przesuwu sanek maks. 100 mm.
Regulowana siła rolki dociskowej.
Obracanie rolek pomiarowych za pomocą napędu zębatego.

Precyzyjne rolki: równoległość i współosiowość obu rolek pomiarowych maks. 2 µm.

Cokół z granitu:
300 mm x 130 mm x 25 mm.
Cechy szczególne:
RoHS

Rysunki

Przyrząd do pomiaru współosiowości do średnicy nie przekraczającej 35 mm

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

NazwaCADOsp.CenaZamów
32501-01Przyrząd Pomiarowy 2 921,53 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00  
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Brazylia
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2025 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl