norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Magneti (magneti piatti) in NdFeB
09069

Magneti (magneti piatti) in NdFeB

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico NdFeB.
Versione:Alloggiamento zincato.Nota:Sistema schermato. Con il materiale magnetico permanente NdFeB la forza adesiva aumenta di circa il 10-20 % rispetto al SmCo.Range di temperatura: max. 80 °C.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 09069 Magneti (magneti piatti) in NdFeB 137 kB

Disegni (sintesi completa)

Magneti (magneti piatti) in NdFeB

Magneti (magneti piatti) in NdFeB forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Magneti (magneti piatti) in NdFeB forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaDHForza di
adesione
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
09069-01A6 ±0,154,55 0,00 €
09069-02A8 ±0,154,513 0,00 €
09069-03A10 ±0,154,525 0,00 €
09069-04A13 ±0,154,560 0,00 €
09069-05A16 ±0,154,595 0,00 €
09069-06A20 ±0,156140 0,00 €
09069-07A25 ±0,157200 0,00 €
09069-08A32 ±0,207350 0,00 €

Magnete (magneti piatti) in NdFeB forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Magnete (magneti piatti) in NdFeB forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D2HH1TForza di
adesione
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
09069-11B6 ±0,156M34,511,565 0,00 €
09069-12B8 ±0,156M34,511,5713 0,00 €
09069-13B10 ±0,156M34,511,5725 0,00 €
09069-14B13 ±0,156M34,511,5660 0,00 €
09069-15B16 ±0,156M44,511,5795 0,00 €
09069-16B20 ±0,158M46139140 0,00 €
09069-17B25 ±0,158M47149200 0,00 €
09069-18B32 ±0,2010M5715,510350 0,00 €
09069-19B40 ±0,210M681813670 0,00 €
09069-20B47 ±0,212M69,220,513750 0,00 €
09069-21B50 ±0,215M81022131000 0,00 €

Magneti (magneti piatti) in NdFeB forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Magneti (magneti piatti) in NdFeB forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD3HH1LForza di
adesione
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
09069-23C10 ±0,15M34,511,5725 0,00 €
09069-24C13 ±0,15M54,512,5860 0,00 €
09069-25C16 ±0,15M64,512,5895 0,00 €
09069-26C20 ±0,15M661610140 0,00 €
09069-27C25 ±0,15M671710200 0,00 €
09069-28C32 ±0,20M671710350 0,00 €
09069-29C40 ±0,2M882012670 0,00 €
09069-30C47 ±0,2M89,222,213790 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83