norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Magneti tondi (magneti cilindrici) in AlNiCo con tolleranza di accoppiamento
09060

Magneti tondi (magneti cilindrici) in AlNiCo con tolleranza di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico AlNiCo.
Versione:Superficie non trattata.Nota:Sistema schermato. Diametro "D" rettificato con tolleranza di accoppiamento h6. Le possibilità di fissaggio sono costituite da pressione, calettamento o incollaggio.
I magneti cilindrici possono essere ridotti della misura "H1" senza diminuzione della forza di adesione.
Range di temperatura: max. 450 °C.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 09060 Magneti tondi (magneti cilindrici) in AlNiCo con tolleranza di accoppiamento 171 kB

Disegni

Magneti tondi (magneti cilindrici) in AlNiCo con tolleranza di accoppiamento

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DHH1Forza di
adesione
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
09060-0161021,5 0,00 €
09060-0281233,5 0,00 €
09060-03101667 0,00 €
09060-041318710 0,00 €
09060-051620518 0,00 €
09060-062025642 0,00 €
09060-072530596 0,00 €
09060-0832353180 0,00 €
09060-0940455240 0,00 €
09060-1050502420 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83