norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Magneti grezzi (magneti a barra) in AlNiCo
09003

Magneti grezzi (magneti a barra) in AlNiCo

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:AlNiCo (alluminio, nichel, cobalto).Versione:Superficie non trattata.Nota:Sistema non schermato.Range di temperatura: max. 450 °C.Montaggio:I magneti sono montabili tramite pressione o incollaggio.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 09003 Magneti grezzi (magneti a barra) in AlNiCo 92,1 kB

Disegni

Magneti grezzi (magneti a barra) in AlNiCo

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

LForza di
adesione
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
09003-03103 +0/-0,210 ±0,11,1 0,00 €
09003-03123 +0/-0,212 ±0,11,3 0,00 €
09003-04164 +0/-0,216 ±0,11,9 0,00 €
09003-04204 +0/-0,220 ±0,12 0,00 €
09003-05205 +0/-0,220 ±0,12,3 0,00 €
09003-06156 +0/-0,215 ±0,12,8 0,00 €
09003-06246 +0/-0,224 ±0,12,8 0,00 €
09003-06306 +0/-0,230 ±0,12,8 0,00 €
09003-08258 +0/-0,225 ±0,13,8 0,00 €
09003-102010 +0/-0,220 ±0,15 0,00 €
09003-104010 +0/-0,240 ±0,17 0,00 €
09003-124012 +0/-0,240 ±0,18 0,00 €
09003-153015 +0/-0,230 ±0,210 0,00 €
09003-156015 +0/-0,260 ±0,211 0,00 €
09003-348034 +0/-0,280 ±0,261 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83