norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Magneti con filetto interno (magneti piatti) in ferrite dura con alloggiamento in acciaio inox
09065-10

Magneti con filetto interno (magneti piatti) in ferrite dura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Alloggiamento in acciaio inox 1.4016.
Filettatura in acciaio inox 1.4305.
Nucleo magnetico in ferrite dura.

Versione:Superficie non trattata.Nota:Magnete piatto con filettatura, sistema schermato.Range di temperatura: max. 220 °C.Montaggio:I magneti sono montabili tramite pressione, avvitamento o incollaggio.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 09065-10 Magneti con filetto interno (magneti piatti) in ferrite dura con alloggiamento in acciaio inox 197 kB

Disegni

Magneti con filetto interno (magneti piatti) in ferrite dura con alloggiamento in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1D2HH1TForza di
adesione
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
09065-10-12525 ±0,18M57161032 0,00 €
09065-10-13232 ±0,18M57161064 0,00 €
09065-10-14040 +0,2/-0,18M5816,510100 0,00 €
09065-10-15050 +0,2/-0,18M51018,510175 0,00 €
09065-10-16363 +0,3/-0,18M5142210280 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83