|
|
09069_BMagnete (magneti piatti) in NdFeB forma B |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio. Nucleo magnetico NdFeB.Versione:Alloggiamento zincato.Nota:Sistema schermato. Con il materiale magnetico permanente NdFeB la forza adesiva aumenta di circa il 10-20 % rispetto al SmCo.Range di temperatura: max. 80 °C.Nota disegno:1) Superficie di contatto DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | D2 | H | H1 | T | Forza di adesione N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
09069-11 | B | 6 ±0,15 | 6 | M3 | 4,5 | 11,5 | 6 | 5 |  | | 0,00 € | | 09069-12 | B | 8 ±0,15 | 6 | M3 | 4,5 | 11,5 | 7 | 13 |  | | 0,00 € | | 09069-13 | B | 10 ±0,15 | 6 | M3 | 4,5 | 11,5 | 7 | 25 |  | | 0,00 € | | 09069-14 | B | 13 ±0,15 | 6 | M3 | 4,5 | 11,5 | 6 | 60 |  | | 0,00 € | | 09069-15 | B | 16 ±0,15 | 6 | M4 | 4,5 | 11,5 | 7 | 95 |  | | 0,00 € | | 09069-16 | B | 20 ±0,15 | 8 | M4 | 6 | 13 | 9 | 140 |  | | 0,00 € | | 09069-17 | B | 25 ±0,15 | 8 | M4 | 7 | 14 | 9 | 200 |  | | 0,00 € | | 09069-18 | B | 32 ±0,20 | 10 | M5 | 7 | 15,5 | 10 | 350 |  | | 0,00 € | | 09069-19 | B | 40 ±0,2 | 10 | M6 | 8 | 18 | 13 | 670 |  | | 0,00 € | | 09069-20 | B | 47 ±0,2 | 12 | M6 | 9,2 | 20,5 | 13 | 750 |  | | 0,00 € | | 09069-21 | B | 50 ±0,2 | 15 | M8 | 10 | 22 | 13 | 1000 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|