norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:I perni di arresto con leva sono utilizzati per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio; in questo modo è possibile modificare la posizione di arresto. La tacca di bloccaggio mantiene la barra di bloccaggio in questa posizione e quindi il perno di bloccaggio rimane rientrato.Materiale:Barra di bloccaggio 1.0503.
Manicotto 1.0403.
Perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Molla di compressione 1.4310.
Calotta barra termoplastica PA.
Versione:Manicotto e barra di bloccaggio bruniti.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Molla di compressione non trattata.
Calotta barra di bloccaggio in vari colori:
- grigio nero RAL 7021
- arancione RAL 2004
- giallo navone RAL 1021
- rosso RAL 3020
- verde segnale RAL 6032
- blu RAL 5017
- grigio chiaro RAL 7035
Nota:Se il perno d'arresto con leva viene saldato il manicotto deve essere fissato in modo da non subire danni a livello termico a causa di elevate temperature.Vantaggi:La spina di arresto si ritrae ruotando la levetta di 180°.
A scelta con calotte barra colorate in plastica.
Manicotto liscio, possibilità di collegamento tramite manicotto di adattamento.
Su richiesta:Modelli speciali.
Accessori:Boccole di posizionamento 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Nota disegno:
Forma E: senza calotta barra
Forma F: con calotta barra
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03099-10 Perno d'arresto con leva 190 kB

Disegni (sintesi completa)

Perno d'arresto con leva

Perni d'arresto con leva, Forma E, senza calotta

Maggiori informazioni

Disegni

Perni d'arresto con leva, Forma E, senza calotta

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1LL1BB1HF x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03099-10-080410E41038,5259361814 0,00 €
03099-10-080510E51038,5259361,3814 0,00 €
03099-10-080610E61038,5259361,8814 0,00 €
03099-10-080512E51247,43010,83,681,3814 0,00 €
03099-10-080612E61247,43010,83,681,8814 0,00 €
03099-10-080812E81247,43010,83,682,3814 0,00 €
03099-10-080616E61661,24014,44,8101,81535 0,00 €
03099-10-080816E81661,24014,44,8102,31535 0,00 €
03099-10-081016E101661,24014,44,8102,81535 0,00 €
03099-10-080820E8207150186122,32060 0,00 €
03099-10-081020E10207150186122,82060 0,00 €
03099-10-081220E122071501861232060 0,00 €

Perni d'arresto con leva, Forma F, con calotta barra

Maggiori informazioni

Disegni

Perni d'arresto con leva, Forma F, con calotta barra

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
componenti
DD1LL1BB1HF x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03099-10-090410Fgrigio nerastro RAL 702141039,526,310,94,961814 0,00 €
03099-10-090510Fgrigio nerastro RAL 702151039,526,310,94,961,3814 0,00 €
03099-10-090610Fgrigio nerastro RAL 702161039,526,310,94,961,8814 0,00 €
03099-10-090512Fgrigio nerastro RAL 702151248,431,112,95,781,3814 0,00 €
03099-10-090612Fgrigio nerastro RAL 702161248,431,112,95,781,8814 0,00 €
03099-10-090812Fgrigio nerastro RAL 702181248,431,112,95,782,3814 0,00 €
03099-10-090616Fgrigio nerastro RAL 702161662,341,516,67101,81535 0,00 €
03099-10-090816Fgrigio nerastro RAL 702181662,341,516,67102,31535 0,00 €
03099-10-091016Fgrigio nerastro RAL 7021101662,841,516,67102,81535 0,00 €
03099-10-090820Fgrigio nerastro RAL 702182072,351,320,58,5122,32060 0,00 €
03099-10-091020Fgrigio nerastro RAL 7021102072,351,320,58,5122,82060 0,00 €
03099-10-091220Fgrigio nerastro RAL 7021122072,351,320,58,51232060 0,00 €
03099-10-0904102Farancio puro RAL 200441039,526,310,94,961814 0,00 €
03099-10-0905102Farancio puro RAL 200451039,526,310,94,961,3814 0,00 €
03099-10-0906102Farancio puro RAL 200461039,526,310,94,961,8814 0,00 €
03099-10-0905122Farancio puro RAL 200451248,431,112,95,781,3814 0,00 €
03099-10-0906122Farancio puro RAL 200461248,431,112,95,781,8814 0,00 €
03099-10-0908122Farancio puro RAL 200481248,431,112,95,782,3814 0,00 €
03099-10-0906162Farancio puro RAL 200461662,341,516,67101,81535 0,00 €
03099-10-0908162Farancio puro RAL 200481662,341,516,67102,31535 0,00 €
03099-10-0910162Farancio puro RAL 2004101662,841,516,67102,81535 0,00 €
03099-10-0908202Farancio puro RAL 200482072,351,320,58,5122,32060 0,00 €
03099-10-0910202Farancio puro RAL 2004102072,351,320,58,5122,82060 0,00 €
03099-10-0912202Farancio puro RAL 2004122072,351,320,58,51232060 0,00 €
03099-10-09041016Fgiallo navone RAL 102141039,526,310,94,961814 0,00 €
03099-10-09051016Fgiallo navone RAL 102151039,526,310,94,961,3814 0,00 €
03099-10-09061016Fgiallo navone RAL 102161039,526,310,94,961,8814 0,00 €
03099-10-09051216Fgiallo navone RAL 102151248,431,112,95,781,3814 0,00 €
03099-10-09061216Fgiallo navone RAL 102161248,431,112,95,781,8814 0,00 €
03099-10-09081216Fgiallo navone RAL 102181248,431,112,95,782,3814 0,00 €
03099-10-09061616Fgiallo navone RAL 102161662,341,516,67101,81535 0,00 €
03099-10-09081616Fgiallo navone RAL 102181662,341,516,67102,31535 0,00 €
03099-10-09101616Fgiallo navone RAL 1021101662,841,516,67102,81535 0,00 €
03099-10-09082016Fgiallo navone RAL 102182072,351,320,58,5122,32060 0,00 €
03099-10-09102016Fgiallo navone RAL 1021102072,351,320,58,5122,82060 0,00 €
03099-10-09122016Fgiallo navone RAL 1021122072,351,320,58,51232060 0,00 €
03099-10-09041084Frosso traffico RAL 302041039,526,310,94,961814 0,00 €
03099-10-09051084Frosso traffico RAL 302051039,526,310,94,961,3814 0,00 €
03099-10-09061084Frosso traffico RAL 302061039,526,310,94,961,8814 0,00 €
03099-10-09051284Frosso traffico RAL 302051248,431,112,95,781,3814 0,00 €
03099-10-09061284Frosso traffico RAL 302061248,431,112,95,781,8814 0,00 €
03099-10-09081284Frosso traffico RAL 302081248,431,112,95,782,3814 0,00 €
03099-10-09061684Frosso traffico RAL 302061662,341,516,67101,81535 0,00 €
03099-10-09081684Frosso traffico RAL 302081662,341,516,67102,31535 0,00 €
03099-10-09101684Frosso traffico RAL 3020101662,841,516,67102,81535 0,00 €
03099-10-09082084Frosso traffico RAL 302082072,351,320,58,5122,32060 0,00 €
03099-10-09102084Frosso traffico RAL 3020102072,351,320,58,5122,82060 0,00 €
03099-10-09122084Frosso traffico RAL 3020122072,351,320,58,51232060 0,00 €
03099-10-09041086Fverde segnale RAL 603241039,526,310,94,961814 0,00 €
03099-10-09051086Fverde segnale RAL 603251039,526,310,94,961,3814 0,00 €
03099-10-09061086Fverde segnale RAL 603261039,526,310,94,961,8814 0,00 €
03099-10-09051286Fverde segnale RAL 603251248,431,112,95,781,3814 0,00 €
03099-10-09061286Fverde segnale RAL 603261248,431,112,95,781,8814 0,00 €
03099-10-09081286Fverde segnale RAL 603281248,431,112,95,782,3814 0,00 €
03099-10-09061686Fverde segnale RAL 603261662,341,516,67101,81535 0,00 €
03099-10-09081686Fverde segnale RAL 603281662,341,516,67102,31535 0,00 €
03099-10-09101686Fverde segnale RAL 6032101662,841,516,67102,81535 0,00 €
03099-10-09082086Fverde segnale RAL 603282072,351,320,58,5122,32060 0,00 €
03099-10-09102086Fverde segnale RAL 6032102072,351,320,58,5122,82060 0,00 €
03099-10-09122086Fverde segnale RAL 6032122072,351,320,58,51232060 0,00 €
03099-10-09041087Fblu traffico RAL 501741039,526,310,94,961814 0,00 €
03099-10-09051087Fblu traffico RAL 501751039,526,310,94,961,3814 0,00 €
03099-10-09061087Fblu traffico RAL 501761039,526,310,94,961,8814 0,00 €
03099-10-09051287Fblu traffico RAL 501751248,431,112,95,781,3814 0,00 €
03099-10-09061287Fblu traffico RAL 501761248,431,112,95,781,8814 0,00 €
03099-10-09081287Fblu traffico RAL 501781248,431,112,95,782,3814 0,00 €
03099-10-09061687Fblu traffico RAL 501761662,341,516,67101,81535 0,00 €
03099-10-09081687Fblu traffico RAL 501781662,341,516,67102,31535 0,00 €
03099-10-09101687Fblu traffico RAL 5017101662,841,516,67102,81535 0,00 €
03099-10-09082087Fblu traffico RAL 501782072,351,320,58,5122,32060 0,00 €
03099-10-09102087Fblu traffico RAL 5017102072,351,320,58,5122,82060 0,00 €
03099-10-09122087Fblu traffico RAL 5017122072,351,320,58,51232060 0,00 €
03099-10-09041088Fgrigio luce RAL 703541039,526,310,94,961814 0,00 €
03099-10-09051088Fgrigio luce RAL 703551039,526,310,94,961,3814 0,00 €
03099-10-09061088Fgrigio luce RAL 703561039,526,310,94,961,8814 0,00 €
03099-10-09051288Fgrigio luce RAL 703551248,431,112,95,781,3814 0,00 €
03099-10-09061288Fgrigio luce RAL 703561248,431,112,95,781,8814 0,00 €
03099-10-09081288Fgrigio luce RAL 703581248,431,112,95,782,3814 0,00 €
03099-10-09061688Fgrigio luce RAL 703561662,341,516,67101,81535 0,00 €
03099-10-09081688Fgrigio luce RAL 703581662,341,516,67102,31535 0,00 €
03099-10-09101688Fgrigio luce RAL 7035101662,841,516,67102,81535 0,00 €
03099-10-09082088Fgrigio luce RAL 703582072,351,320,58,5122,32060 0,00 €
03099-10-09102088Fgrigio luce RAL 7035102072,351,320,58,5122,82060 0,00 €
03099-10-09122088Fgrigio luce RAL 7035122072,351,320,58,51232060 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83