|
|
03089Spine di posizione in acciaio o acciaio inox per parti a parete... |
Indietro |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di arresto. Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato ed è necessario impedire il rientro del perno di bloccaggio, si consiglia l'impiego della forma C o della forma D. Queste spine di posizione sono particolarmente adatte per il montaggio su componenti a parete sottile. Materiale:Versione in acciaio:
Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4305.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.
Versione:Modello in acciaio: Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Modello in acciaio inox: Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Per il serraggio del dado avvitabile è disponibile su richiesta una chiave ad anello doppia.Nota disegno:Forma A: senza incavo d'arresto Forma C: con incavo d'arresto DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox per parti a parete sottile con impugnatura a fungo in plastica, senza incavo d'arresto |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | Superficie corpo base | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | Corsa S | SW1 | SW2 | F x 30° | forza elastica inizio F1 ca. N | forza elastica fine F2 ca. N | N. ordine chiave ad anello doppia | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03089-31105 | A | acciaio | temprato | 5 | M10x1 | 28 | 10 | 46,5 | 11,5 | 13 | 5-9 | 17 | 14 | 1,3 | 6 | 15 | 03089-91416 |  |  | 0,00 € | | 03089-31206 | A | acciaio | temprato | 6 | M10x1 | 28 | 10 | 47,5 | 12,5 | 13 | 6-10 | 17 | 14 | 1,8 | 7 | 19 | 03089-91416 |  |  | 0,00 € | | 03089-311105 | A | acciaio inox | non temprato | 5 | M10x1 | 28 | 10 | 46,5 | 11,5 | 13 | 5-9 | 17 | 14 | 1,3 | 6 | 15 | 03089-91416 |  |  | 0,00 € | | 03089-311206 | A | acciaio inox | non temprato | 6 | M10x1 | 28 | 10 | 47,5 | 12,5 | 13 | 6-10 | 17 | 14 | 1,8 | 7 | 19 | 03089-91416 |  |  | 0,00 € | |
|
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox per parti a parete sottile con impugnatura a fungo in plastica e incavo d'arresto |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | Superficie corpo base | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | Corsa S | SW1 | SW2 | F x 30° | forza elastica inizio F1 ca. N | forza elastica fine F2 ca. N | N. ordine chiave ad anello doppia | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03089-33105 | C | acciaio | temprato | 5 | M10x1 | 28 | 10 | 46,5 | 11,5 | 13 | 5-9 | 17 | 14 | 1,3 | 6 | 15 | 03089-91416 |  |  | 0,00 € | | 03089-33206 | C | acciaio | temprato | 6 | M10x1 | 28 | 10 | 47,5 | 12,5 | 13 | 6-10 | 17 | 14 | 1,8 | 7 | 19 | 03089-91416 |  |  | 0,00 € | | 03089-313105 | C | acciaio inox | non temprato | 5 | M10x1 | 28 | 10 | 46,5 | 11,5 | 13 | 5-9 | 17 | 14 | 1,3 | 6 | 15 | 03089-91416 |  |  | 0,00 € | | 03089-313206 | C | acciaio inox | non temprato | 6 | M10x1 | 28 | 10 | 47,5 | 12,5 | 13 | 6-10 | 17 | 14 | 1,8 | 7 | 19 | 03089-91416 |  |  | 0,00 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Denominazione articolo | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03089-91416 | CHIAVE AD ANELLO DOPPIO | | | 0,00 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|