norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Versione in acciaio:
Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.

Versione:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Per il serraggio del dado avvitabile è disponibile su richiesta una chiave ad anello doppia.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03089_C Spine di posizione in acciaio o acciaio inox per parti a parete sottile con impugnatura a fungo in plastica e incavo d'arresto 121 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox per parti a parete sottile con impugnatura a fungo in plastica e incavo d'arresto

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
DD1D2D3LL1L2Corsa
S
SW1SW2F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
N. ordine
chiave ad
anello doppia
CADAcc.PrezzoOrdinare
03089-33105Cacciaiotemprato5M10x1281046,511,5135-917141,361503089-91416  0,00 €
03089-33206Cacciaiotemprato6M10x1281047,512,5136-1017141,871903089-91416  0,00 €
03089-313105Cacciaio inoxnon temprato5M10x1281046,511,5135-917141,361503089-91416  0,00 €
03089-313206Cacciaio inoxnon temprato6M10x1281047,512,5136-1017141,871903089-91416  0,00 €