|
|
03089Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione corta,... |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Versione in acciaio:
Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4305.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.
Versione:Versione in acciaio: Corpo filettato brunito. Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox: Corpo filettato lucido. Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, lucido.
Leva di comando grigio nerastro RAL7021 o rosso traffico RAL3020.Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Anelli distanziatori 03089. Kit di connettori per parti a parete sottile 03094-10.Nota disegno:Forma A: senza incavo d'arresto, senza controdado Forma B: senza incavo d'arresto, con controdado Forma C: con incavo d'arresto, senza controdado Forma D: con incavo d'arresto, con controdado DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione corta con impugnatura a fungo in plastica, senza incavo d'arresto, senza controdado |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | Superficie corpo base | Colore componenti | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Corsa S | SW1 | F x 30° | forza elastica inizio F1 ca. N | forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03089-5903 | A | acciaio | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4 | 10 |  | | 0,00 € | | 03089-5004 | A | acciaio | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 |  |  | 0,00 € | | 03089-5105 | A | acciaio | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 0,00 € | | 03089-5206 | A | acciaio | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 0,00 € | | 03089-5308 | A | acciaio | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  |  | 0,00 € | | 03089-5410 | A | acciaio | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 0,00 € | | 03089-590384 | A | acciaio | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4 | 10 |  | | 0,00 € | | 03089-500484 | A | acciaio | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 |  | | 0,00 € | | 03089-510584 | A | acciaio | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 0,00 € | | 03089-520684 | A | acciaio | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 0,00 € | | 03089-530884 | A | acciaio | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 0,00 € | | 03089-541084 | A | acciaio | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 0,00 € | | 03089-15903 | A | acciaio inox | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4 | 10 |  | | 0,00 € | | 03089-15004 | A | acciaio inox | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 |  |  | 0,00 € | | 03089-15105 | A | acciaio inox | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 0,00 € | | 03089-15206 | A | acciaio inox | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 0,00 € | | 03089-15308 | A | acciaio inox | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  |  | 0,00 € | | 03089-15410 | A | acciaio inox | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 0,00 € | | 03089-1590384 | A | acciaio inox | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4 | 10 |  | | 0,00 € | | 03089-1500484 | A | acciaio inox | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 |  | | 0,00 € | | 03089-1510584 | A | acciaio inox | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 0,00 € | | 03089-1520684 | A | acciaio inox | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 0,00 € | | 03089-1530884 | A | acciaio inox | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 0,00 € | | 03089-1541084 | A | acciaio inox | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 0,00 € | |
|
Spina di posizione in acciaio o acciaio inox versione corta con impugnatura a fungo in plastica, senza incavo d'arresto, con controdado
|
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | Superficie corpo base | Colore componenti | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Corsa S | SW1 | SW2 | F x 30° | forza elastica inizio F1 ca. N | forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03089-6903 | B | acciaio | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4 | 10 |  | | 0,00 € | | 03089-6004 | B | acciaio | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 |  |  | 0,00 € | | 03089-6105 | B | acciaio | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 0,00 € | | 03089-6206 | B | acciaio | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 0,00 € | | 03089-6308 | B | acciaio | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 |  |  | 0,00 € | | 03089-6410 | B | acciaio | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 0,00 € | | 03089-690384 | B | acciaio | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4 | 10 |  | | 0,00 € | | 03089-600484 | B | acciaio | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 |  | | 0,00 € | | 03089-610584 | B | acciaio | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 0,00 € | | 03089-620684 | B | acciaio | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 0,00 € | | 03089-630884 | B | acciaio | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 0,00 € | | 03089-641084 | B | acciaio | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 0,00 € | | 03089-16903 | B | acciaio inox | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4 | 10 |  | | 0,00 € | | 03089-16004 | B | acciaio inox | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 |  |  | 0,00 € | | 03089-16105 | B | acciaio inox | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 0,00 € | | 03089-16206 | B | acciaio inox | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 0,00 € | | 03089-16308 | B | acciaio inox | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 |  |  | 0,00 € | | 03089-16410 | B | acciaio inox | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 0,00 € | | 03089-1690384 | B | acciaio inox | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4 | 10 |  | | 0,00 € | | 03089-1600484 | B | acciaio inox | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 |  | | 0,00 € | | 03089-1610584 | B | acciaio inox | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 0,00 € | | 03089-1620684 | B | acciaio inox | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 0,00 € | | 03089-1630884 | B | acciaio inox | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 0,00 € | | 03089-1641084 | B | acciaio inox | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 0,00 € | |
|
Spina di posizione in acciaio o acciaio inox versione corta con impugnatura a fungo in plastica e incavo d'arresto, senza controdado |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | Superficie corpo base | Colore componenti | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Corsa S | SW1 | F x 30° | forza elastica inizio F1 ca. N | forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03089-7903 | C | acciaio | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4 | 10 |  | | 0,00 € | | 03089-7004 | C | acciaio | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 |  |  | 0,00 € | | 03089-7105 | C | acciaio | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 0,00 € | | 03089-7206 | C | acciaio | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 0,00 € | | 03089-7308 | C | acciaio | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  |  | 0,00 € | | 03089-7410 | C | acciaio | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 0,00 € | | 03089-790384 | C | acciaio | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4 | 10 |  | | 0,00 € | | 03089-700484 | C | acciaio | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 |  | | 0,00 € | | 03089-710584 | C | acciaio | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 0,00 € | | 03089-720684 | C | acciaio | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 0,00 € | | 03089-730884 | C | acciaio | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 0,00 € | | 03089-741084 | C | acciaio | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 0,00 € | | 03089-17903 | C | acciaio inox | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4 | 10 |  | | 0,00 € | | 03089-17004 | C | acciaio inox | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 |  |  | 0,00 € | | 03089-17105 | C | acciaio inox | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 0,00 € | | 03089-17206 | C | acciaio inox | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 0,00 € | | 03089-17308 | C | acciaio inox | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  |  | 0,00 € | | 03089-17410 | C | acciaio inox | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 0,00 € | | 03089-1790384 | C | acciaio inox | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4 | 10 |  | | 0,00 € | | 03089-1700484 | C | acciaio inox | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 12 |  | | 0,00 € | | 03089-1710584 | C | acciaio inox | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 0,00 € | | 03089-1720684 | C | acciaio inox | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 0,00 € | | 03089-1730884 | C | acciaio inox | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 0,00 € | | 03089-1741084 | C | acciaio inox | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 0,00 € | |
|
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione corta, con impugnatura a fungo in plastica, incavo d'arresto e controdado |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | Superficie corpo base | Colore componenti | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Corsa S | SW1 | SW2 | F x 30° | forza elastica inizio F1 ca. N | forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03089-8903 | D | acciaio | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4 | 10 |  | | 0,00 € | | 03089-8004 | D | acciaio | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 |  |  | 0,00 € | | 03089-8105 | D | acciaio | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 0,00 € | | 03089-8206 | D | acciaio | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 0,00 € | | 03089-8308 | D | acciaio | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 |  |  | 0,00 € | | 03089-8410 | D | acciaio | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 0,00 € | | 03089-890384 | D | acciaio | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4 | 10 |  | | 0,00 € | | 03089-800484 | D | acciaio | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 |  | | 0,00 € | | 03089-810584 | D | acciaio | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 0,00 € | | 03089-820684 | D | acciaio | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 0,00 € | | 03089-830884 | D | acciaio | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 0,00 € | | 03089-841084 | D | acciaio | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 0,00 € | | 03089-18903 | D | acciaio inox | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4 | 10 |  | | 0,00 € | | 03089-18004 | D | acciaio inox | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 |  |  | 0,00 € | | 03089-18105 | D | acciaio inox | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 0,00 € | | 03089-18206 | D | acciaio inox | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 0,00 € | | 03089-18308 | D | acciaio inox | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 |  |  | 0,00 € | | 03089-18410 | D | acciaio inox | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 0,00 € | | 03089-1890384 | D | acciaio inox | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4 | 10 |  | | 0,00 € | | 03089-1800484 | D | acciaio inox | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 |  | | 0,00 € | | 03089-1810584 | D | acciaio inox | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 0,00 € | | 03089-1820684 | D | acciaio inox | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 0,00 € | | 03089-1830884 | D | acciaio inox | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 0,00 € | | 03089-1841084 | D | acciaio inox | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 0,00 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|