|
|
03099-10_FPerni d'arresto con leva, Forma F, con calotta barra |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:I perni di arresto con leva sono utilizzati per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio; in questo modo è possibile modificare la posizione di arresto. La tacca di bloccaggio mantiene la barra di bloccaggio in questa posizione e quindi il perno di bloccaggio rimane rientrato.Materiale:Barra di bloccaggio 1.0503. Manicotto 1.0403. Perno di bloccaggio in acciaio automatico. Molla di compressione 1.4310. Calotta barra termoplastica PA.Versione:Manicotto e barra di bloccaggio bruniti. Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito. Molla di compressione non trattata. Calotta barra di bloccaggio in vari colori: - grigio nero RAL 7021 - arancione RAL 2004 - giallo navone RAL 1021 - rosso RAL 3020 - verde segnale RAL 6032 - blu RAL 5017 - grigio chiaro RAL 7035Nota:Se il perno d'arresto con leva viene saldato il manicotto deve essere fissato in modo da non subire danni a livello termico a causa di elevate temperature.Vantaggi:La spina di arresto si ritrae ruotando la levetta di 180°. A scelta con calotte barra colorate in plastica. Manicotto liscio, possibilità di collegamento tramite manicotto di adattamento.Su richiesta:Modelli speciali. Accessori:Boccole di posizionamento 03099-50, 03099-60, 03099-61. Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Colore componenti | D | D1 | L | L1 | B | B1 | H | F x 30° | Forza elastica inizio F1 ca. N | Forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03099-10-090410 | F | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-10-090510 | F | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-10-090610 | F | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-10-090512 | F | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-10-090612 | F | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-10-090812 | F | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-10-090616 | F | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03099-10-090816 | F | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03099-10-091016 | F | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | 16 | 62,8 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03099-10-090820 | F | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 03099-10-091020 | F | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 03099-10-091220 | F | grigio nerastro RAL 7021 | 12 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 03099-10-0904102 | F | arancio puro RAL 2004 | 4 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-10-0905102 | F | arancio puro RAL 2004 | 5 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-10-0906102 | F | arancio puro RAL 2004 | 6 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-10-0905122 | F | arancio puro RAL 2004 | 5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-10-0906122 | F | arancio puro RAL 2004 | 6 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-10-0908122 | F | arancio puro RAL 2004 | 8 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-10-0906162 | F | arancio puro RAL 2004 | 6 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03099-10-0908162 | F | arancio puro RAL 2004 | 8 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03099-10-0910162 | F | arancio puro RAL 2004 | 10 | 16 | 62,8 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03099-10-0908202 | F | arancio puro RAL 2004 | 8 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 03099-10-0910202 | F | arancio puro RAL 2004 | 10 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 03099-10-0912202 | F | arancio puro RAL 2004 | 12 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 03099-10-09041016 | F | giallo navone RAL 1021 | 4 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-10-09051016 | F | giallo navone RAL 1021 | 5 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-10-09061016 | F | giallo navone RAL 1021 | 6 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-10-09051216 | F | giallo navone RAL 1021 | 5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-10-09061216 | F | giallo navone RAL 1021 | 6 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-10-09081216 | F | giallo navone RAL 1021 | 8 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-10-09061616 | F | giallo navone RAL 1021 | 6 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03099-10-09081616 | F | giallo navone RAL 1021 | 8 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03099-10-09101616 | F | giallo navone RAL 1021 | 10 | 16 | 62,8 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03099-10-09082016 | F | giallo navone RAL 1021 | 8 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 03099-10-09102016 | F | giallo navone RAL 1021 | 10 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 03099-10-09122016 | F | giallo navone RAL 1021 | 12 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 03099-10-09041084 | F | rosso traffico RAL 3020 | 4 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-10-09051084 | F | rosso traffico RAL 3020 | 5 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-10-09061084 | F | rosso traffico RAL 3020 | 6 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-10-09051284 | F | rosso traffico RAL 3020 | 5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-10-09061284 | F | rosso traffico RAL 3020 | 6 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-10-09081284 | F | rosso traffico RAL 3020 | 8 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-10-09061684 | F | rosso traffico RAL 3020 | 6 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03099-10-09081684 | F | rosso traffico RAL 3020 | 8 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03099-10-09101684 | F | rosso traffico RAL 3020 | 10 | 16 | 62,8 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03099-10-09082084 | F | rosso traffico RAL 3020 | 8 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 03099-10-09102084 | F | rosso traffico RAL 3020 | 10 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 03099-10-09122084 | F | rosso traffico RAL 3020 | 12 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 03099-10-09041086 | F | verde segnale RAL 6032 | 4 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-10-09051086 | F | verde segnale RAL 6032 | 5 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-10-09061086 | F | verde segnale RAL 6032 | 6 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-10-09051286 | F | verde segnale RAL 6032 | 5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-10-09061286 | F | verde segnale RAL 6032 | 6 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-10-09081286 | F | verde segnale RAL 6032 | 8 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-10-09061686 | F | verde segnale RAL 6032 | 6 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03099-10-09081686 | F | verde segnale RAL 6032 | 8 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03099-10-09101686 | F | verde segnale RAL 6032 | 10 | 16 | 62,8 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03099-10-09082086 | F | verde segnale RAL 6032 | 8 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 03099-10-09102086 | F | verde segnale RAL 6032 | 10 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 03099-10-09122086 | F | verde segnale RAL 6032 | 12 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 03099-10-09041087 | F | blu traffico RAL 5017 | 4 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-10-09051087 | F | blu traffico RAL 5017 | 5 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-10-09061087 | F | blu traffico RAL 5017 | 6 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-10-09051287 | F | blu traffico RAL 5017 | 5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-10-09061287 | F | blu traffico RAL 5017 | 6 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-10-09081287 | F | blu traffico RAL 5017 | 8 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-10-09061687 | F | blu traffico RAL 5017 | 6 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03099-10-09081687 | F | blu traffico RAL 5017 | 8 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03099-10-09101687 | F | blu traffico RAL 5017 | 10 | 16 | 62,8 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03099-10-09082087 | F | blu traffico RAL 5017 | 8 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 03099-10-09102087 | F | blu traffico RAL 5017 | 10 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 03099-10-09122087 | F | blu traffico RAL 5017 | 12 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 03099-10-09041088 | F | grigio luce RAL 7035 | 4 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-10-09051088 | F | grigio luce RAL 7035 | 5 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-10-09061088 | F | grigio luce RAL 7035 | 6 | 10 | 39,5 | 26,3 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-10-09051288 | F | grigio luce RAL 7035 | 5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-10-09061288 | F | grigio luce RAL 7035 | 6 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-10-09081288 | F | grigio luce RAL 7035 | 8 | 12 | 48,4 | 31,1 | 12,9 | 5,7 | 8 | 2,3 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03099-10-09061688 | F | grigio luce RAL 7035 | 6 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03099-10-09081688 | F | grigio luce RAL 7035 | 8 | 16 | 62,3 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03099-10-09101688 | F | grigio luce RAL 7035 | 10 | 16 | 62,8 | 41,5 | 16,6 | 7 | 10 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03099-10-09082088 | F | grigio luce RAL 7035 | 8 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 03099-10-09102088 | F | grigio luce RAL 7035 | 10 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | | 03099-10-09122088 | F | grigio luce RAL 7035 | 12 | 20 | 72,3 | 51,3 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3 | 20 | 60 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|