|
|
03089-10Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizione trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. La protezione antitorsione garantisce che la posizione del perno rispetto al manicotto non cambi. L'inclinamento di inserimento consente un disinnesto autonomo del perno tramite forze trasversali unilaterali. Allentare la vite fino alla marcatura sul perno consente di ruotare l'inclinazione di avvio con incrementi di 60°.Materiale:Versione in acciaio:
Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.
Frenafiletto in poliammide. Versione:Versione in acciaio: corpo filettato brunito. Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox: corpo filettato grezzo. Perno di bloccaggio temprato e rettificato, grezzo.
Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL7021.
Frenafiletto blu.Montaggio:L'allentamento della vite avviene tramite chiave esagonale.Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Anelli distanziatori 03089. Kit di connettori per parti a parete sottile 03094-10.Nota disegno:Forma A: senza controdado Forma B: con controdado
1) Anello di marcatura DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Spina di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, protezione antitorsione e smusso di avvio, senza controdado |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Corsa S | SW1 | forza elastica inizio F1 ca. N | forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03089-10-12061 | A | acciaio | 6 | M12x1,5 | 25 | 49,7 | 20 | 8 | 17 | 4 | 14 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03089-10-12060 | A | acciaio | 6 | M12 | 25 | 49,7 | 20 | 8 | 17 | 4 | 14 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03089-10-13081 | A | acciaio | 8 | M16x1,5 | 33 | 66 | 26 | 10 | 23 | 6 | 19 | 20 | 35 |  | | 0,00 € | | 03089-10-13080 | A | acciaio | 8 | M16 | 33 | 66 | 26 | 10 | 23 | 6 | 19 | 20 | 35 |  | | 0,00 € | | 03089-10-012061 | A | acciaio inox | 6 | M12x1,5 | 25 | 49,7 | 20 | 8 | 17 | 4 | 14 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03089-10-012060 | A | acciaio inox | 6 | M12 | 25 | 49,7 | 20 | 8 | 17 | 4 | 14 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03089-10-013081 | A | acciaio inox | 8 | M16x1,5 | 33 | 66 | 26 | 10 | 23 | 6 | 19 | 20 | 35 |  | | 0,00 € | | 03089-10-013080 | A | acciaio inox | 8 | M16 | 33 | 66 | 26 | 10 | 23 | 6 | 19 | 20 | 35 |  | | 0,00 € | |
|
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, protezione antitorsione, smusso e controdado |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Corsa S | SW1 | SW2 | forza elastica inizio F1 ca. N | forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03089-10-22061 | B | acciaio | 6 | M12x1,5 | 25 | 49,7 | 20 | 8 | 17 | 4 | 14 | 19 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03089-10-22060 | B | acciaio | 6 | M12 | 25 | 49,7 | 20 | 8 | 17 | 4 | 14 | 19 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03089-10-23081 | B | acciaio | 8 | M16x1,5 | 33 | 66 | 26 | 10 | 23 | 6 | 19 | 24 | 20 | 35 |  | | 0,00 € | | 03089-10-23080 | B | acciaio | 8 | M16 | 33 | 66 | 26 | 10 | 23 | 6 | 19 | 24 | 20 | 35 |  | | 0,00 € | | 03089-10-022061 | B | acciaio inox | 6 | M12x1,5 | 25 | 49,7 | 20 | 8 | 17 | 4 | 14 | 19 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03089-10-022060 | B | acciaio inox | 6 | M12 | 25 | 49,7 | 20 | 8 | 17 | 4 | 14 | 19 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | 03089-10-023081 | B | acciaio inox | 8 | M16x1,5 | 33 | 66 | 26 | 10 | 23 | 6 | 19 | 24 | 20 | 35 |  | | 0,00 € | | 03089-10-023080 | B | acciaio inox | 8 | M16 | 33 | 66 | 26 | 10 | 23 | 6 | 19 | 24 | 20 | 35 |  | | 0,00 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|