norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Spina di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, protezione antitorsione e smusso di avvio, senza controdado
03089-10_A

Spina di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Versione in acciaio:
Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.
Frenafiletto in poliammide.

Versione:Versione in acciaio:
corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Versione in acciaio inox:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, grezzo.

Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL7021.

Frenafiletto blu.
Montaggio:L'allentamento della vite avviene tramite chiave esagonale.Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Anelli distanziatori 03089.
Kit di connettori per parti a parete sottile 03094-10.
Nota disegno:
1) Anello di marcatura
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03089-10_A Spina di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, protezione antitorsione e smusso di avvio, senza controdado 342 kB

Disegni

Spina di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, protezione antitorsione e smusso di avvio, senza controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
DD1D2LL1L2L3Corsa
S
SW1forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03089-10-12061Aacciaio6M12x1,52549,720817414814 0,00 €
03089-10-12060Aacciaio6M122549,720817414814 0,00 €
03089-10-13081Aacciaio8M16x1,533662610236192035 0,00 €
03089-10-13080Aacciaio8M1633662610236192035 0,00 €
03089-10-012061Aacciaio inox6M12x1,52549,720817414814 0,00 €
03089-10-012060Aacciaio inox6M122549,720817414814 0,00 €
03089-10-013081Aacciaio inox8M16x1,533662610236192035 0,00 €
03089-10-013080Aacciaio inox8M1633662610236192035 0,00 €