norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Volants à 2 bras en aluminium, poli - inch
06277 inch

Volants à 2 bras en aluminium, poli - inch

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Volant : aluminium.
Poignée : plastique thermodurcissable PF 31-DIN 7708, noir.
Insert : acier zingué.
Finition :Décolleté et poli.
Nota :Pour la gamme en pouces, la dimension D2 est indiquée en pouces, toutes les autres dimensions étant en mm.Sur demande :Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06277 inch Volants à 2 bras en aluminium, poli - inch 232 kB

Dessins (aperçu complet)

Volants à 2 bras en aluminium, poli - inch

Volants à 2 bras en aluminium, poli, sans poignée cylindrique - inch

plus d'infos

Dessins

Volants à 2 bras en aluminium, poli, sans poignée cylindrique - inch

Sélection/filtre d'articles

Référence

D1D2D3L1L3CAOAcc.PrixCommander
06277-0080XCN800,312241628 13,57 €
06277-0080XCO800,375241628 13,57 €
06277-0100XCO1000,375261733 16,40 €
06277-0100XCP1000,5261733 16,40 €
06277-0125XCO1250,375311833,5 18,99 €
06277-0125XCP1250,5311833,5 18,99 €
06277-0160XCP1600,5362039 24,39 €
06277-0160XCQ1600,625362039 24,39 €
06277-0200XCQ2000,625422445 40,42 €
06277-0200XCR2000,75422445 40,42 €
06277-0250XCR2500,75482851 63,93 €
06277-0250XCV2500,875482851 63,93 €

Volants à 2 bras en aluminium, poli, avec poignée cylindrique fixe - inch

plus d'infos

Dessins

Volants à 2 bras en aluminium, poli, avec poignée cylindrique fixe - inch

Sélection/filtre d'articles

Référence

D1D2D3L1L3Poignée
cylindrique
fixe
CAOAcc.PrixCommander
06277-2080XCN800,312241628ø18 x M6 x 40 20,09 €
06277-2080XCO800,375241628ø18 x M6 x 40 20,09 €
06277-2100XCO1000,375261733ø18 x M6 x 40 22,97 €
06277-2100XCP1000,5261733ø18 x M6 x 40 22,97 €
06277-2125XCO1250,375311833,5ø21 x M8 x 50 26,82 €
06277-2125XCP1250,5311833,5ø21 x M8 x 50 26,82 €
06277-2160XCP1600,5362039ø26 x M10 x 80 35,81 €
06277-2160XCQ1600,625362039ø26 x M10 x 80 35,81 €
06277-2200XCQ2000,625422445ø26 x M10 x 80 51,88 €
06277-2200XCR2000,75422445ø26 x M10 x 80 51,88 €
06277-2250XCR2500,75482851ø28 x M12 x 90 76,92 €
06277-2250XCV2500,875482851ø28 x M12 x 90 76,92 €

Volants à 2 bras en aluminium, poli, avec poignée cylindrique rotative - inch

plus d'infos

Dessins

Volants à 2 bras en aluminium, poli, avec poignée cylindrique rotative - inch

Sélection/filtre d'articles

Référence

D1D2D3L1L3Poignée
cylindrique
tournante
CAOAcc.PrixCommander
06277-4080XCN800,312241628ø18 x M6 x 40 24,05 €
06277-4080XCO800,375241628ø18 x M6 x 40 24,05 €
06277-4100XCO1000,375261733ø18 x M6 x 40 26,93 €
06277-4100XCP1000,5261733ø18 x M6 x 40 26,93 €
06277-4125XCO1250,375311833,5ø22 x M8 x 56 31,34 €
06277-4125XCP1250,5311833,5ø22 x M8 x 56 31,34 €
06277-4160XCP1600,5362039ø26 x M10 x 80 39,32 €
06277-4160XCQ1600,625362039ø26 x M10 x 80 39,32 €
06277-4200XCQ2000,625422445ø26 x M10 x 80 55,26 €
06277-4200XCR2000,75422445ø26 x M10 x 80 55,26 €
06277-4250XCR2500,75482851ø31 x M12 x 102 81,64 €
06277-4250XCV2500,875482851ø31 x M12 x 102 81,64 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83