norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Volant à 2 bras en plastique, avec poignée tournante - inch
06255 inch

Volant à 2 bras en plastique, avec poignée tournante - inch

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Volant en polyamide renforcé et stabilisé.
Bouchons centraux en polyamide.
Alésage traversant, acier
Insert fileté pour poignée cylindrique en laiton.
Finition :Volant résistant aux huiles et aux graisses, noir (RAL 9011), satiné.
Bouchons centraux en polyamide, gris (RAL 7035).
Alésage traversant, bruni.
Nota :La tolérance H7 pour le trou D2 sur le schéma n'est valide que pour les volants métriques. Pour les volants en pouces, la tolérance est H10.Sur demande :Autres couleurs de bouchons,
finitions spéciales.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06255 inch Volant à 2 bras en plastique, avec poignée tournante - inch 192 kB

Dessins

Volant à 2 bras en plastique, avec poignée tournante - inch

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD1

D2D3D4HH2ALL1L2L3CAOAcc.PrixCommander
06255-4080XCN800,31224,52020163085205134 15,39 €
06255-4100XCO990,375282025,5203893245143 16,94 €
06255-4100XCP990,5282025,5203893245143 16,94 €
06255-4130XCN1290,3123223302155112246250 20,10 €
06255-4130XCO1290,3753223302155112246250 20,10 €
06255-4160XCO1590,3754023332266119326257 26,24 €
06255-4160XCP1590,54023332266119326257 26,24 €
06255-4160XCQ1590,6254023332266119326257 26,24 €
06255-4200XCQ1980,62551263117,582141328160 32,75 €
06255-4250XCR2520,7555,52739,524113163369271 43,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83