norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Handwheels DIN 950, aluminum - inch
06273 inch

Handwheels DIN 950, aluminum - inch

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Volant aluminium.
Poignée fixe aluminium, axe en acier, bruni.
Poignée tournante, aluminium, axe en acier, passivés bleu.
Finition :Décolleté et poli.
Nota :Pour la gamme en pouces, la dimension D2 est indiquée en pouces, toutes les autres dimensions étant en mm.Sur demande :Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06273 inch Handwheels DIN 950, aluminum - inch 218 kB

Volant DIN 950 en aluminium, sans poignée - inch

plus d'infos

Dessins

Volant DIN 950 en aluminium, sans poignée - inch

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD1D2D3L1L3Nombre de
rayons
CAOAcc.PrixCommander
06273-0080XCN800,3122416293 13,18 €
06273-0080XCO800,3752416293 13,18 €
06273-0100XCO1000,3752617333 14,35 €
06273-0100XCP100.5002617333 14,35 €
06273-0125XCO1250,3752818363 18,07 €
06273-0125XCP1250,52818363 18,07 €
06273-0140XCP1400,53019393 21,47 €
06273-0140XCQ1400,6253019393 21,47 €
06273-0160XCP1600,53220403 25,45 €
06273-0160XCQ1600,6253220403 25,45 €
06273-0180XCP1800,53722433 30,74 €
06273-0180XCQ1800,6253722433 30,74 €
06273-0200XCQ2000,6253824453 38,03 €
06273-0200XCR2000,753824453 38,03 €
06273-0250XCR2500,754528505 62,41 €
06273-0250XCV2500,8754528505 62,41 €
06273-0315XCV3150,8755433565 100,08 €
06273-0315XCS31515433565 100,08 €
06273-0400XCS40016538635 184,67 €
06273-0500XCS50017845725 311,25 €

Volant DIN 950 en aluminium, avec poignée fixe - inch

plus d'infos

Dessins

Volant DIN 950 en aluminium, avec poignée fixe - inch

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD1D2D3L1L3Nombre de
rayons
Poignée fixe
DIN 39
Forme E
CAOAcc.PrixCommander
06273-2080XCN800,3122416293ø16 x M6 x 50 20,90 €
06273-2080XCO800,3752416293ø16 x M6 x 50 20,90 €
06273-2100XCO1000,3752617333ø16 x M6 x 50 23,14 €
06273-2100XCP1000,52617333ø16 x M6 x 50 23,14 €
06273-2125XCO1250,3752818363ø20 x M8 x 64 28,89 €
06273-2125XCP1250,52818363ø20 x M8 x 64 28,89 €
06273-2140XCP1400,53019393ø20 x M8 x 64 32,15 €
06273-2140XCQ1400,6253019393ø20 x M8 x 64 32,15 €
06273-2160XCP1600,53220403ø25 x M10 x 80 38,27 €
06273-2160XCQ1600,6253220403ø25 x M10 x 80 38,27 €
06273-2180XCP1800,53722433ø25 x M10 x 80 43,04 €
06273-2180XCQ1800,6253722433ø25 x M10 x 80 43,04 €
06273-2200XCQ2000,6253824453ø25 x M10 x 80 49,73 €
06273-2200XCR2000,753824453ø25 x M10 x 80 49,73 €
06273-2250XCR2500,754528505ø32 x M12 x 100 78,03 €
06273-2250XCV2500,8754528505ø32 x M12 x 100 78,03 €
06273-2315XCV3150,8755433565ø32 x M12 x 100 112,30 €
06273-2315XCS31515333565ø32 x M12 x 100 112,30 €
06273-2400XCS40016538635ø36 x M16 x 112 203,98 €
06273-2500XCS50017845725ø36 x M16 x 112 318,19 €

Volant DIN 950 en aluminium, avec poignée tournante - inch

plus d'infos

Dessins

Volant DIN 950 en aluminium, avec poignée tournante - inch

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD1D2D3L1L3Nombre de
rayons
Poignée
tournante
DIN 98 Forme E
CAOAcc.PrixCommander
06273-4080XCN800,3122416293ø16 x M6 x 54.5 26,00 €
06273-4080XCO800,3752416293ø16 x M6 x 54.5 26,00 €
06273-4100XCO1000,3752617333ø16 x M6 x 54.5 27,01 €
06273-4100XCP1000,52617333ø16 x M6 x 54.5 27,01 €
06273-4125XCO1250,3752818363ø20 x M8 x 67 32,82 €
06273-4125XCP1250,52818363ø20 x M8 x 67 32,82 €
06273-4140XCP1400,53019393ø20 x M8 x 67 36,85 €
06273-4140XCQ1400,6253019393ø20 x M8 x 67 36,85 €
06273-4160XCP1600,53220403ø25 x M10 x 83 44,70 €
06273-4160XCQ1600,6253220403ø25 x M10 x 83 44,70 €
06273-4180XCP1800,53722433ø25 x M10 x 83 51,89 €
06273-4180XCQ1800,6253722433ø25 x M10 x 83 51,89 €
06273-4200XCQ2000,6253824453ø25 x M10 x 83 58,18 €
06273-4200XCR2000,753824453ø25 x M10 x 83 58,18 €
06273-4250XCR2500,754528505ø32 x M12 x 105,5 88,16 €
06273-4250XCV2500,8754528505ø32 x M12 x 105,5 88,16 €
06273-4315XCV3150,8755333565ø32 x M12 x 105,5 121,38 €
06273-4315XCS31515333565ø32 x M12 x 105,5 121,38 €
06273-4400XCS40016538635ø36 x M16 x 117 202,50 €
06273-4500XCS50017845725ø36 x M16 x 117 314,33 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83