norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Volant plein aluminium.
Poignée : plastique thermodurcissable PF 31-DIN 7708, noir.
Insert : acier zingué.
Finition :Décolleté et poli.
Nota :Pour la gamme en pouces, la dimension D2 est indiquée en pouces, toutes les autres dimensions étant en mm.Sur demande :Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06275 inch Volant plein en aluminium - inch 230 kB

Dessins (aperçu complet)

Volant plein en aluminium - inch

Volant plein en aluminium, sans poignée cylindrique - inch

plus d'infos

Sélection/filtre d'articles

Référence

D1D2D3L1L3CAOAcc.PrixCommander
06275-0080XCN800,312261631 12,55 €
06275-0080XCO800,375261631 12,55 €
06275-0100XCO1000,375311734 14,75 €
06275-0100XCP1000,5311734 14,75 €
06275-0125XCO1250,375301837 18,91 €
06275-0125XCP1250,5301837 18,91 €
06275-0140XCP1400,5341934 22,08 €
06275-0140XCQ1400,625341934 22,08 €
06275-0160XCP1600,5402040 30,38 €
06275-0160XCQ1600,625402040 30,38 €
06275-0200XCQ2000,625502446 38,81 €
06275-0200XCR2000,75502446 38,81 €
06275-0250XCR2500,75502849 69,56 €
06275-0250XCV2500,875502849 69,56 €

Volant plein en aluminium, avec poignée cylindrique fixe - inch

plus d'infos

Sélection/filtre d'articles

Référence

D1D2D3L1L3Poignée
cylindrique
fixe
CAOAcc.PrixCommander
06275-2080XCN800,312261631ø18 x M6 x 40 19,18 €
06275-2080XCO800,375261631ø18 x M6 x 40 19,18 €
06275-2100XCO1000,375311734ø18 x M6 x 40 21,38 €
06275-2100XCP1000,5311734ø18 x M6 x 40 21,38 €
06275-2125XCO1250,375301837ø21 x M8 x 50 26,74 €
06275-2125XCP1250,5301837ø21 x M8 x 50 26,74 €
06275-2140XCP1400,5341934ø21 x M8 x 50 29,91 €
06275-2140XCQ1400,625341934ø21 x M8 x 50 29,91 €
06275-2160XCP1600,5402040ø26 x M10 x 80 41,77 €
06275-2160XCQ1600,625402040ø26 x M10 x 80 41,77 €
06275-2200XCQ2000,625502446ø26 x M10 x 80 50,17 €
06275-2200XCR2000,75502446ø26 x M10 x 80 50,17 €
06275-2250XCR2500,75502849ø28 x M12 x 90 82,46 €
06275-2250XCV2500,875502849ø28 x M12 x 90 82,46 €

Volant plein en aluminium, avec poignée cylindrique tournante - inch

plus d'infos

Sélection/filtre d'articles

Référence

D1D2D3L1L3Poignée
cylindrique
tournante
CAOAcc.PrixCommander
06275-4080XCN800,312261631ø18 x M6 x 40 25,44 €
06275-4080XCO800,375261631ø18 x M6 x 40 25,44 €
06275-4100XCO1000,375311734ø18 x M6 x 40 27,61 €
06275-4100XCP1000,5311734ø18 x M6 x 40 27,61 €
06275-4125XCO1250,375301837ø22 x M8 x 56 33,83 €
06275-4125XCP1250,5301837ø22 x M8 x 56 33,83 €
06275-4140XCP1400,5341934ø22 x M8 x 56 36,82 €
06275-4140XCQ1400,625341934ø22 x M8 x 56 36,82 €
06275-4160XCP1600,5402040ø26 x M10 x 80 47,83 €
06275-4160XCQ1600,625402040ø26 x M10 x 80 47,83 €
06275-4200XCQ2000,625502446ø26 x M10 x 80 56,40 €
06275-4200XCR2000,75502446ø26 x M10 x 80 56,40 €
06275-4250XCR2500,75502849ø31 x M12 x 102 90,74 €
06275-4250XCV2500,875502849ø31 x M12 x 102 90,74 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83