norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Volants à 2 bras en aluminium, poli, avec poignée cylindrique rotative - inch
06277_MDG inch

Volants à 2 bras en aluminium, poli, avec poignée cylindrique...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Volant : aluminium.
Poignée : plastique thermodurcissable PF 31-DIN 7708, noir.
Insert : acier zingué.
Finition :Décolleté et poli.
Sur demande :Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06277_MDG inch Volants à 2 bras en aluminium, poli, avec poignée cylindrique rotative - inch 209 kB

Dessins

Volants à 2 bras en aluminium, poli, avec poignée cylindrique rotative - inch

Sélection/filtre d'articles

Référence

D1D2D3L1L3Poignée
cylindrique
tournante
CAOAcc.PrixCommander
06277-4080XCN800,312241628ø18 x M6 x 40 24,05 €
06277-4080XCO800,375241628ø18 x M6 x 40 24,05 €
06277-4100XCO1000,375261733ø18 x M6 x 40 26,93 €
06277-4100XCP1000,5261733ø18 x M6 x 40 26,93 €
06277-4125XCO1250,375311833,5ø22 x M8 x 56 31,34 €
06277-4125XCP1250,5311833,5ø22 x M8 x 56 31,34 €
06277-4160XCP1600,5362039ø26 x M10 x 80 39,32 €
06277-4160XCQ1600,625362039ø26 x M10 x 80 39,32 €
06277-4200XCQ2000,625422445ø26 x M10 x 80 55,26 €
06277-4200XCR2000,75422445ø26 x M10 x 80 55,26 €
06277-4250XCR2500,75482851ø31 x M12 x 102 81,64 €
06277-4250XCV2500,875482851ø31 x M12 x 102 81,64 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83