norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Billes de convoyage en acier à bille blocable
95161

Billes de convoyage en acier à bille blocable

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

Corps en acier.
Levier en polyamide.
Bille de convoyage en inox 1.4034 ou polyamide.

Finition :Acier zingué.Nota :Les billes de convoyage à bille blocable se prêtent au transport et au positionnement de charges fragiles telles que le verre ou les tôles d'aluminium, de laiton ou d'acier poli. En outre, les billes de convoyage peuvent servir d'alternative aux modèles standards, avec lesquels des profilés bas peuvent être facilement transportés et positionnés par ex. dans le commerce de détail, dans la production ou chez soi. Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 95161 Billes de convoyage en acier à bille blocable 187 kB

Dessins (aperçu complet)

Billes de convoyage en acier à bille blocable

Billes de convoyage en acier
à bille blocable, forme A

plus d'infos

Dessins

Billes de convoyage en acier à bille blocable, forme A

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeType de formeMatière
de composant
Ø billeAD

D1D2HH1Charge max.
en kg,
bille vers le haut
Charge max.
en kg,
bille vers le bas
CAOAcc.PrixCommander
95161-1119Aavec serragebille en inox194850636,525212080 114,83 €
95161-2119Aavec serragebille en Polyamide194850636,525212080 114,83 €

Billes de convoyage en acier
à bille blocable, forme B

plus d'infos

Dessins

Billes de convoyage en acier à bille blocable, forme B

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeType de formeMatière
de composant
Ø billeAD

D1D2HH1Charge max.
en kg,
bille vers le haut
Charge max.
en kg,
bille vers le bas
CAOAcc.PrixCommander
95161-1219Bsans serragebille en inox19-50636,525212080 104,19 €
95161-2219Bsans serragebille en Polyamide19-50636,525212080 104,19 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83