norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier zingué.Nota :Les billes de convoyage à clipser se montent et se démontent facilement côté utilisation. La fixation s'effectue à l'aide de griffes à ressorts, qui acceptent de fortes tolérances au niveau du trou de fixation.
Elles sont équipées d'un joint en feutre protégeant la bille contre les impuretés.
S = Epaisseur minimale de la pièce support.
Indication de dessin :
1) Bille de convoyage
2) Bille de roulement

Forme B : couvercle et boîtier zingués, billes en acier
Forme C : couvercle et boîtier zingués, billes en inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 95160 Bille de convoyage à clipser 240 kB

Dessins

Bille de convoyage à clipser

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

DKDD1Trou de
fixation Ø
DB
HH1H2SCharge de
base C
(N)
CAOAcc.PrixCommander
95160-115B15,824±0,13125 +0,5219,52,82600 14,20 €
95160-122B22,236±0,14537 +0,5309,82,831600 18,56 €
95160-130B3045±0,15546 +0,53713,8463000 35,62 €
95160-215C15,824±0,13125 +0,5219,52,82600 22,97 €
95160-222C22,236±0,14537 +0,5309,82,831600 35,75 €
95160-230C3045±0,15546 +0,53713,8463000 55,19 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83