norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Bille de convoyage avec boîtier en acier massif
95156

Bille de convoyage avec boîtier en acier massif

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier zingué.Nota :Les billes de convoyage en tôle d’acier massive résistent aux chocs les plus violents et conservent leur fonctionnalité dans les environnements les plus agressifs.
Elles sont équipées d'un joint en feutre protégeant la bille contre les impuretés.
Indication de dessin :
1) Bille de convoyage
2) Bille de roulement

Forme B : couvercle et boîtier zingués, billes en acier
Forme C : couvercle et boîtier zingués, billes en inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 95156 Bille de convoyage avec boîtier en acier massif 205 kB

Dessins

Bille de convoyage avec boîtier en acier massif

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDKDD1HH1H2Charge de
base C
(N)
Bague de tolérance
assortie aux billes
de convoyage
CAOAcc.PrixCommander
95156-160B57,1100±0,111777,529,551500095164-100  359,51 €
95156-260C57,1100±0,111777,529,551000095164-100  466,01 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83