norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Billes de convoyage avec boîtier en plastique
95153

Billes de convoyage avec boîtier en plastique

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps et couvercle en POM.
Bille support en inox.
Bille de convoyage en inox ou plastique.
Finition :Inox trempé.Nota :Les billes de convoyage sont fabriquées dans un plastique bleu certifié, adapté à une utilisation dans le secteur agroalimentaire. Les billes de convoyage sont équipées d'un couvercle fermé sans fente, ce qui évite l'incrustation de salissures.

Les trous d'évacuation des salissures sur la face inférieure du boîtier permettent de nettoyer très facilement les billes de convoyage.

Vitesse de convoyage jusqu'à 1,5 m/s.

Conformité aux normes alimentaires : Food Grade, règlement UE 1935/2004, règlement UE 10/2011.
Plage de température :-30 °C à +50 °C (jusqu'à +30 °C pour la bille de convoyage en plastique)Indication de dessin :
1) Bille de convoyage
2) Bille support

Forme A : couvercle et boîtier en POM, billes support en inox, bille de convoyage en POM
Forme B : couvercle et boîtier en POM, billes support en inox, bille de convoyage en inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 95153 Billes de convoyage avec boîtier en plastique 119 kB

Dessins (aperçu complet)

Billes de convoyage avec boîtier en plastique

Billes de convoyage avec boîtier en plastique, forme A

plus d'infos

Dessins

Billes de convoyage avec boîtier en plastique, forme A

Sélection/filtre d'articles

Billes de convoyage avec boîtier en plastique, forme B

plus d'infos

Dessins

Billes de convoyage avec boîtier en plastique, forme B

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83