norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Bille de convoyage avec boîtier en tôle d‘acier et bille en plastique
95152

Bille de convoyage avec boîtier en tôle d‘acier et bille en...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier zingué.
Bille de convoyage en polyamide PA 66.
Nota :Les billes de convoyage avec bille en plastique conviennent tout particulièrement pour le convoyage de charges délicates tel que le verre ou les tôles d'aluminium, de laiton ou d'acier poli.
Elles sont équipées d'un joint en feutre protégeant la bille contre les impuretés.
Indication de dessin :
1) Bille de convoyage
2) Bille de roulement

Forme B : couvercle et boîtier zingués, billes de support en acier
Forme C : couvercle et boîtier zingués, billes de support en inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 95152 Bille de convoyage avec boîtier en tôle d‘acier et bille en plastique 216 kB

Dessins

Bille de convoyage avec boîtier en tôle d‘acier et bille en plastique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDKDD1HH1H2Charge de
base C
(N)
Bague de tolérance
assortie aux billes
de convoyage
CAOAcc.PrixCommander
95152-115B15,824±0,06531219,52,810095164-024  7,94 €
95152-122B22,236±0,08045309,62,820095164-036  11,21 €
95152-130B3045±0,080553713,6425095164-045  47,14 €
95152-215C15,824±0,06531219,52,810095164-024  18,40 €
95152-222C22,236±0,08045309,62,820095164-036  26,66 €
95152-230C3045±0,080553713,6425095164-045  57,42 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83