norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Contrapuntas de aluminio.
Puntas de acero.
Versión:Contrapunta con revestimiento duro.
Puntas nitrocarburadas.
Indicación:La contrapunta está formada por dos mitades con una punta fija y otra móvil. El asiento móvil está amortiguado por resorte y se puede enclavar. Las puntas se pueden cambiar como se desee (puntas para contrapuntas 34024-01).
Idóneo para las ranuras en T del sistema de paletas de cambio rápido 34022.

D mín. y D máx. se refieren a la pieza de trabajo que se va a medir.
Accesorios:Puntas 34024-01.
Sistema de paletas de cambio rápido 34022.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 34024_Datasheet_32620_Contrapuntas_de_aluminio_con_altura_de_punta_de_12_mm--es 227 kB

Planos

Contrapuntas de aluminio 
con altura de punta de 12 mm

Selección/filtro de artículos

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83