norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Soporte básico de sujeción rápida de aluminio
33227-05

Soporte básico de sujeción rápida de aluminio

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Cuerpo base de aluminio.
Fijación de acero inoxidable.
Tornillo de fijación de acero.
Versión:Cuerpo base con revestimiento duro.
Fijación de acabado natural.
Tornillo de fijación cincado.
Indicación:Los soportes de sujeción rápida sirven de base de un sistema de cambio rápido. Los soportes de sujeción rápida se pueden montar directamente sobre la mesa de máquinas o la placa de base mediante un taladro roscado. Los soportes de sujeción rápida se pueden unir sin herramientas con los adaptadores o los elementos angulares.
El soporte de sujeción rápida también está disponible sin placa intermedia.
Accesorios:Soporte de liberación rápida con elemento angular 33227-10.
Soporte de liberación rápida con elemento angular giratorio 34007.
Soporte de liberación rápida giratorio 34007-02.
Prensas de precisión 33225-5003511.
Prensa centradora de precisión 34010.
Adaptador 33225-20.
Mandril de precisión de tres mordazas 34011.
Adaptador 33226-05.
Soportes de aguja 33227.
Prensador de piezas pequeñas 34012.
Prismas magnéticos 34013.
Prismas con tornillo tensor de muelle / Pisador 34013-05.
Prismas 34013-10.
Placas de sujeción 34032.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 33227-05 Soporte básico de sujeción rápida de aluminio 270 kB
 Sistema de cambio rápido 1,7 MB

Planos (vista completa)

Soporte básico de sujeción rápida de aluminio

Soporte básico de sujeción rápida de aluminio, forma A

Más información

Planos

Soporte básico de sujeción rápida de aluminio, forma A

Selección/filtro de artículos

Soporte básico de sujeción rápida de aluminio, forma B

Más información

Planos

Soporte básico de sujeción rápida de aluminio, forma B

Selección/filtro de artículos

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83