norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Aluminio.Versión:Revestimiento duro.Indicación:Paletas de cambio rápido para la técnica de medición para un posicionamiento reproducible. El posicionamiento se realiza con una escuadra.
En la Forma B se incluyen tornillos, que se pueden utilizar para la fijación en la máquina Keyence.
Ventajas:Los módulos de sujeción se pueden montar fuera de la máquina de medición sobre placas de soporte. Con ello se pueden reducir los OEE de las máquinas de medición gracias a unos tiempos de equipamiento y fijación más cortos.Accesorios:Soporte de prisma 34023.
Contrapunta 34024.
Volumen de suministroForma B: 2 tornillos de cabeza cilíndrica M4X5.Indicación sobre el dibujo:
Forma A: Versión corta.
Forma B: Adecuado para máquinas Keyence / versiones Keyence.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 34022_Datasheet_32608_Sistema_de_paletas_de_cambio_r_pido_de_aluminio--es 435 kB

Planos (vista completa)

Sistema de paletas de cambio rápido de aluminio

Sistema de paletas de cambio rápido de aluminio, forma A, versión corta

Más información

Planos

Sistema de paletas de cambio rápido de aluminio, forma A, versión corta

Selección/filtro de artículos

Sistema de paletas de cambio rápido de aluminio, forma B, adecuado para máquinas Keyence

Más información

Planos

Sistema de paletas de cambio rápido de aluminio, forma B, adecuado para máquinas Keyence

Selección/filtro de artículos

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83