norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Con superficie endurecida y pulido de precisión.Indicación:El tornillo de banco de precisión es una solución flexible para posicionar y fijar piezas de trabajo de forma rápida y sencilla con el fin de medirlas en máquinas de medición. La sujeción se puede realizar a través de las mordazas inclinadas o de las espigas insertables en las mordazas. De este modo, también se pueden sujetar piezas de trabajo con perforaciones interiores. Con las columnas guía intercambiables, el ancho de sujeción puede aumentarse de 35 mm a 75 mm.

Forma A: El tornillo de banco de precisión se puede colocar sobre la mesa de medición en 4 posiciones perpendiculares entre sí.
Forma B: El tornillo de banco de precisión se puede unir con todos los soportes de sujeción rápida (básicos) para formar un sistema de cambio rápido. Con ello, los tornillos de banco se pueden montar de forma rápida y efectiva en distintos soportes de sujeción rápida.
A petición:Juego de columnas para extensión del ancho de sujeción de 100 mm o 150 mm.Accesorios:Accesorio 33225
Placas base 34031.
Mesas de posicionamiento 34031-05.
Soportes de sujeción rápida básicos 33227-05.
Soportes de sujeción rápida básicos 34006.
Soportes de sujeción rápida básicos 34021.
Mesas en cruz 34031-10.
Soportes de sujeción rápida con elemento angular 33227-10.
Soportes de sujeción rápida con elemento angular giratorios 34007.
Soportes de sujeción rápida giratorios 34007-02.
Volumen de suministroTope de longitud ajustable, juego de columnas para anchos de sujeción y prolongación de husillo hasta 75 mm, así como 4 pasadores cilíndricos DIN 6325 4X20 y herramienta de mando.Indicación sobre el dibujo:
1) Tope longitudinal ajustable.
2) Pasador cilíndrico
3) Herramienta de mando
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 33225_Datasheet_32590_Tornillos_de_banco_de_precisi_n_--es 819 kB
 Sistema de cambio rápido 1,7 MB

Planos (vista completa)

Tornillos de banco de precisión
Tornillos de banco de precisión

Tornillos de banco de precisión, forma A

Más información

Planos

Tornillos de banco de precisión, forma A

Selección/filtro de artículos

Tornillos de banco de precisión, forma B

Más información

Planos

Tornillos de banco de precisión, forma B

Selección/filtro de artículos

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83