norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Soportes de sujeción rápida de aluminio, 
con elemento angular
33227-10

Soportes de sujeción rápida de aluminio, con elemento angular

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Cuerpo base de aluminio.
Componentes de acero inoxidable.
Versión:Cuerpo base con revestimiento duro.
Componentes de acabado natural.
Indicación:Los elementos angulares se pueden montar sin herramientas sobre la base de soportes de sujeción rápida, placas de base o mesas de posicionamiento y se pueden combinar y unir con todos los productos con asiento de sujeción rápida.Accesorios:Placas base 34031.
Mesas de posicionamiento 34031-05.
Soportes de sujeción rápida básicos 33227-05.
Soportes de sujeción rápida básicos 34006.
Soportes de sujeción rápida básicos 34021.
Mesas en cruz 34031-10.
Soportes de sujeción rápida con elemento angular giratorios 34007.
Soportes de sujeción rápida giratorios 34007-02.
Tornillos de banco de precisión 33225-5003511.
Dispositivos de sujeción céntricos de precisión 34010.
Adaptadores 33225-20.
Mandriles de tres mordazas de precisión 34011.
Adaptadores 33226-05.
Soportes de agujas 33227.
Dispositivos de sujeción de piezas pequeñas 34012.
Prismas magnéticos 34013.
Prismas con tornillo tensor de muelle / pisador 34013-05.
Prismas 34013-10.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 33227-10_Datasheet_32582_Soportes_de_sujeci_n_r_pida_de_aluminio_con_elemento_angular--es 376 kB
 Sistema de cambio rápido 1,7 MB

Planos (vista completa)

Soportes de sujeción rápida de aluminio, 
con elemento angular
Soportes de sujeción rápida de aluminio, 
con elemento angular

Soportes de sujeción rápida de aluminio con elemento angular, forma A, fijos

Más información

Planos

Soportes de sujeción rápida de aluminio con elemento angular, forma A, fijos

Selección/filtro de artículos

Soportes de sujeción rápida de aluminio, con elemento angular, forma B, ajustables

Más información

Planos

Soportes de sujeción rápida de aluminio, con elemento angular, forma B, ajustables

Selección/filtro de artículos

Soportes de sujeción rápida de aluminio, con elemento angular, forma C, compactos, ajustables

Más información

Planos

Soportes de sujeción rápida de aluminio, con elemento angular, forma C, compactos, ajustables

Selección/filtro de artículos

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83