norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Nitrocarburado.Indicación de pedido:Individual.Indicación:Puntas a juego con la contrapunta 34024.

A través de la ranura en la forma C y la forma D se puede medir la longitud de la pieza de trabajo.

D mín. y D máx. se refieren a la pieza de trabajo que se va a medir.
Accesorios:Contrapuntas 34024.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 34024-01_Datasheet_32621_Puntas_de_acero_para_contrapuntas_con_altura_de_punta_12_mm--es 198 kB

Planos (vista completa)

Puntas de acero 
para contrapuntas con altura de punta 12 mm

Puntas de acero para contrapuntas con altura de punta 12 mm, forma B, aplanadas

Más información

Planos

Puntas de acero para contrapuntas con altura de punta 12 mm, forma B, aplanadas

Selección/filtro de artículos

Puntas de acero para contrapuntas con altura de punta 12 mm, forma C, punta hueca

Más información

Planos

Puntas de acero para contrapuntas con altura de punta 12 mm, forma C, punta hueca

Selección/filtro de artículos

Puntas de acero para contrapuntas con altura de punta 12 mm, forma CD, punta hueca, aplanada

Más información

Planos

Puntas de acero para contrapuntas con altura de punta 12 mm, forma CD, punta hueca, aplanada

Selección/filtro de artículos

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83