norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio, con incavo d'arresto e controdado - inch
03090_D inch

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Modello in acciaio:
corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio temprato 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.

Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.

Versione:Versione in acciaio:
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato lucido.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, lucido.
Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, lucido.

Impugnatura a fungo in materiale termoplastico grigio nerastro RAL7021.
Su richiesta:Versioni speciali.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03090_D inch Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio, con incavo d'arresto e controdado - inch 262 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio, con incavo d'arresto e controdado - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniMateriale
corpo base
Perno di bloccaggioFormaDD1D2LL1L2L3Corsa
S
SW1SW2F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03090-4005A40acciaiotempratoD53/8-162147177155139/161,3512 12,80 €
03090-4105AL1acciaiotempratoD53/8-242147177155139/161,3512 12,59 €
03090-4206A52acciaiotempratoD61/2-132556208176143/41,8614 14,15 €
03090-4308A63acciaiotempratoD85/8-11337426102381915/162,31535 16,23 €
03090-4410A74acciaiotempratoD103/4-10338028122510221-1/82,81534 16,43 €
03090-04005A40acciaio inoxtempratoD53/8-162147177155139/161,3512 20,18 €
03090-04105AL1acciaio inoxtempratoD53/8-242147177155139/161,3512 19,23 €
03090-04206A52acciaio inoxtempratoD61/2-132556208176143/41,8614 22,64 €
03090-04308A63acciaio inoxtempratoD85/8-11337426102381915/162,31535 29,36 €
03090-04410A74acciaio inoxtempratoD103/4-10338028122510221-1/82,81534 31,46 €
03090-14005A40acciaio inoxnon tempratoD53/8-162147177155139/161,3512 20,18 €
03090-14105AL1acciaio inoxnon tempratoD53/8-242147177155139/161,3512 19,23 €
03090-14206A52acciaio inoxnon tempratoD61/2-132556208176143/41,8614 22,64 €
03090-14308A63acciaio inoxnon tempratoD85/8-11337426102381915/162,31535 29,36 €
03090-14410A74acciaio inoxnon tempratoD103/4-10338028122510221-1/82,81534 31,46 €