norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio, senza incavo d'arresto, senza controdado - inch
03090_A inch

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Modello in acciaio:
corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio temprato 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.

Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.

Versione:Versione in acciaio:
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato lucido.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, lucido.
Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, lucido.

Impugnatura a fungo in materiale termoplastico grigio nerastro RAL7021.
Su richiesta:Versioni speciali.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03090_A inch Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio, senza incavo d'arresto, senza controdado - inch 250 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio, senza incavo d'arresto, senza controdado - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniMateriale
corpo base
Perno di bloccaggioFormaDD1D2LL1L2L3Corsa
S
SW1F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03090-1005A40acciaiotempratoA53/8-162147177155131,3512 10,42 €
03090-1105AL1acciaiotempratoA53/8-242147177155131,3512 9,90 €
03090-1206A52acciaiotempratoA61/2-132556208176141,8614 10,98 €
03090-1308A63acciaiotempratoA85/8-1133742610238192,31535 13,50 €
03090-1410A74acciaiotempratoA103/4-10338028122510222,81534 14,39 €
03090-01005A40acciaio inoxtempratoA53/8-162147177155131,3512 16,99 €
03090-01105AL1acciaio inoxtempratoA53/8-242147177155131,3512 16,13 €
03090-01206A52acciaio inoxtempratoA61/2-132556208176141,8614 19,07 €
03090-01308A63acciaio inoxtempratoA85/8-1133742610238192,31535 24,05 €
03090-01410A74acciaio inoxtempratoA103/4-10338028122510222,81534 25,93 €
03090-11005A40acciaio inoxnon tempratoA53/8-162147177155131,3512 16,99 €
03090-11105AL1acciaio inoxnon tempratoA53/8-242147177155131,3512 16,13 €
03090-11206A52acciaio inoxnon tempratoA61/2-132556208176141,8614 19,07 €
03090-11308A63acciaio inoxnon tempratoA85/8-1133742610238192,31535 24,05 €
03090-11410A74acciaio inoxnon tempratoA103/4-10338028122510222,81534 25,93 €