norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio, senza incavo d'arresto, con controdado - inch
03090_B inch

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Modello in acciaio:
corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio temprato 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.

Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.

Versione:Versione in acciaio:
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Versione in acciaio inox:
Corpo filettato lucido.
Perno di bloccaggio temprato e rettificato, lucido.
Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, lucido.

Impugnatura a fungo in materiale termoplastico grigio nerastro RAL7021.
Su richiesta:Versioni speciali.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03090_B inch Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio, senza incavo d'arresto, con controdado - inch 259 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio, senza incavo d'arresto, con controdado - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniMateriale
corpo base
Perno di bloccaggioFormaDD1D2LL1L2L3Corsa
S
SW1SW2F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03090-2005A40acciaiotempratoB53/8-162147177155139/161,3512 10,40 €
03090-2105AL1acciaiotempratoB53/8-242147177155139/161,3512 10,10 €
03090-2206A52acciaiotempratoB61/2-132556208176143/41,8614 11,20 €
03090-2308A63acciaiotempratoB85/8-11337426102381915/162,31535 13,90 €
03090-2410A74acciaiotempratoB103/4-10338028122510221-1/82,81534 14,84 €
03090-02005A40acciaio inoxtempratoB53/8-162147177155139/161,3512 18,09 €
03090-02105AL1acciaio inoxtempratoB53/8-242147177155139/161,3512 17,26 €
03090-02206A52acciaio inoxtempratoB61/2-132556208176143/41,8614 20,27 €
03090-02308A63acciaio inoxtempratoB85/8-11337426102381915/162,31535 25,76 €
03090-02410A74acciaio inoxtempratoB103/4-10338028122510221-1/82,81534 26,84 €
03090-12005A40acciaio inoxnon tempratoB53/8-162147177155139/161,3512 18,09 €
03090-12105AL1acciaio inoxnon tempratoB53/8-242147177155139/161,3512 17,26 €
03090-12206A52acciaio inoxnon tempratoB61/2-132556208176143/41,8614 20,27 €
03090-12308A63acciaio inoxnon tempratoB85/8-11337426102381915/162,31535 25,76 €
03090-12410A74acciaio inoxnon tempratoB103/4-10338028122510221-1/82,81534 26,84 €