norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Base, stelo in acciaio o acciaio inox.
Supporto in gomma (NBR) 80 Shore.
Versione:Base e mandrino filettato in acciaio, zincato.
Base in acciaio inox, lucidato.
Mandrino filettato in acciaio inox, non trattato.
Base di gomma vulcanizzato, nero.

Nota:Piedini di appoggio in acciaio o acciaio inox con stelo filettato articolato e basi di appoggio in gomma. Il massiccio supporto in gomma è collegato saldamente alla superficie in lamiera grazie al processo di vulcanizzazione. Lo strato di gomma ha un‘aderenza eccezionale. Attenua così le vibrazioni sul corpo e ostacola la propagazione di oscillazioni e colpi sul pavimento.

I valori di carico riportati nella tabella si riferiscono a una serie di esperimenti durante i quali un carico statico è stato applicato verticalmente rispetto alla piastra di appoggio al centro dello stelo. Le forze che agiscono radialmente, come nel caso di vibrazioni o altre scosse, influenzano la capacità di carico e non sono prese in considerazione nei valori indicati.

Per i piedini in acciaio inox a partire dalla grandezza di stelo M16, l‘apertura della chiave è a due angoli.

Dado idoneo in dotazione.
Su richiesta:

Mandrino filettato in acciaio inox 1.4401.

Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27790_E Piedini regolabili in acciaio o acciaio inox Forma E 152 kB

Disegni

Piedini regolabili in acciaio o acciaio inox
Forma E

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
DD1HH1H2SWLCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
27790-5206010X100Eacciaio inox60M102213232141007 20,98 €
27790-5206010X125Eacciaio inox60M102215732141257 21,71 €
27790-5206010X50Eacciaio inox60M1022823214507 19,60 €
27790-5206010X75Eacciaio inox60M10221073214757 20,30 €
27790-5206012X100Eacciaio inox60M122213232141007 20,98 €
27790-5206012X125Eacciaio inox60M122215732141257 21,71 €
27790-5206012X50Eacciaio inox60M1222823214507 19,60 €
27790-5206012X75Eacciaio inox60M12221073214757 20,30 €
27790-5206014X100Eacciaio inox60M142213232141007 20,98 €
27790-5206014X125Eacciaio inox60M142215732141257 21,71 €
27790-5206014X150Eacciaio inox60M142218232141507 22,39 €
27790-5206014X175Eacciaio inox60M142220732141757 23,03 €
27790-5206014X75Eacciaio inox60M14221073214757 20,30 €
27790-5206016X100Eacciaio inox60M162213535131007 19,48 €
27790-5206016X125Eacciaio inox60M162216035131257 20,15 €
27790-5206016X150Eacciaio inox60M162218535131507 20,60 €
27790-5206016X175Eacciaio inox60M162221035131757 22,28 €
27790-5206016X200Eacciaio inox60M162223535132007 21,94 €
27790-5206016X75Eacciaio inox60M16221103513757 19,83 €
27790-5206020X100Eacciaio inox60M202213535171007 20,32 €
27790-5206020X125Eacciaio inox60M202216035171257 21,88 €
27790-5206020X150Eacciaio inox60M202218535171507 24,73 €
27790-5206020X175Eacciaio inox60M202221035171757 25,16 €
27790-5206020X200Eacciaio inox60M202223535172007 28,13 €
27790-5206020X225Eacciaio inox60M202226035172257 29,82 €
27790-5206020X250Eacciaio inox60M202228535172507 31,54 €
27790-5206020X75Eacciaio inox60M20221103517757 19,63 €
27790-5208010X100Eacciaio inox80M1025135351410010 22,93 €
27790-5208010X125Eacciaio inox80M1025160351412510 23,62 €
27790-5208010X50Eacciaio inox80M10258535145010 21,56 €
27790-5208010X75Eacciaio inox80M102511035147510 22,24 €
27790-5208012X100Eacciaio inox80M1225135351410010 22,93 €
27790-5208012X125Eacciaio inox80M1225160351412510 23,62 €
27790-5208012X50Eacciaio inox80M12258535145010 21,56 €
27790-5208012X75Eacciaio inox80M122511035147510 22,24 €
27790-5208014X100Eacciaio inox80M1425135351410010 22,93 €
27790-5208014X125Eacciaio inox80M1425160351412510 23,62 €
27790-5208014X150Eacciaio inox80M1425185351415010 24,29 €
27790-5208014X175Eacciaio inox80M1425210351417510 24,99 €
27790-5208014X75Eacciaio inox80M142511035147510 22,24 €
27790-5208016X100Eacciaio inox80M1625138381310010 23,60 €
27790-5208016X125Eacciaio inox80M1625163381312510 24,29 €
27790-5208016X150Eacciaio inox80M1625188381315010 24,97 €
27790-5208016X175Eacciaio inox80M1625213381317510 25,97 €
27790-5208016X200Eacciaio inox80M1625238381320010 27,93 €
27790-5208016X75Eacciaio inox80M162511338137510 21,77 €
27790-5208020X100Eacciaio inox80M2025138381710010 25,97 €
27790-5208020X125Eacciaio inox80M2025163381712510 26,82 €
27790-5208020X150Eacciaio inox80M2025188381715010 27,84 €
27790-5208020X175Eacciaio inox80M2025213381717510 29,61 €
27790-5208020X200Eacciaio inox80M2025238381720010 29,80 €
27790-5208020X225Eacciaio inox80M2025263381722510 31,51 €
27790-5208020X250Eacciaio inox80M2025288381725010 34,95 €
27790-5208020X75Eacciaio inox80M202511338177510 24,29 €
27790-5208024X100Eacciaio inox80M2425140402010010 29,37 €
27790-5208024X125Eacciaio inox80M2425165402012510 30,83 €
27790-5208024X150Eacciaio inox80M2425190402015010 32,27 €
27790-5208024X175Eacciaio inox80M2425215402017510 33,72 €
27790-5208024X200Eacciaio inox80M2425240402020010 35,18 €
27790-5208024X225Eacciaio inox80M2425265402022510 36,64 €
27790-5208024X250Eacciaio inox80M2425290402025010 38,17 €
27790-5208024X75Eacciaio inox80M242511540207510 27,93 €